MAX77845

推荐用于新设计

2.5V 至 16V 输入,5A 开关电流高效升降压转换器,带外部时钟同步

2.5V 至 16V 输入,5A 开关电流高效升降压转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入电压范围:2.5V 至 16V
  • I2C 可编程输出电压:3V 至 15V
  • 最大输出电流
    • 降压模式:最高 4.5A
    • 升压模式:高达 3A(VIN = 3.7V、VOUT = 5V)
  • 5A 典型峰值电感开关电流
  • 自动进入 SKIP 模式和强制 PWM 模式
  • 外部时钟同步频率最高可达 2.60MHz
  • RSEL 配置
    • I2C 接口目标地址
    • 开关频率
    • 开关限流阈值
    • 内部/外部反馈电阻
  • I2C 编程(可选)
    • 输出电压 (DVS)
    • DVS 压摆率:
    • 软启动时间
    • 开关限流阈值
    • 开关频率
    • 强制脉宽调制模式 (FPWM) 操作
    • 环路补偿
    • 电源正常 (POK) 和故障状态/中断
  • 软启动和输出主动放电
  • 开漏 POK 状态/故障中断引脚
  • 保护特性
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 短路保护(SCP)
    • 过压保护 (OVP)
    • 热关断(TSHDN)
  • 提供 2.82mm x 1.69mm 28 凸点 WLP
MAX77845
2.5V 至 16V 输入,5A 开关电流高效升降压转换器,带外部时钟同步
MAX77845 Chip Illustration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77845的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览