降压型稳压器
ADI公司生产各种具有同步和非同步内部开关的高性能降压开关稳压器IC和降压开关控制器IC。这些开关稳压器可提供2 V至100 V的输入电压,开关频率高达4 MHz,运行效率达96%。利用突发工作模式 (Burst Mode®),可获得几十μA级的静态电流。上述特性组合只需少量外部组件即可实现小尺寸薄型降压开关稳压器电路方案。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
LT7809
推荐用于新设计
135V Synchronous Buck Controller with Symmetrical Sink/Source Capability and Dynamically Adjustable Output Voltage Programming
LT80603
推荐用于新设计
3V 至 65V,2.5A/3.5A/4.5A 同步降压静音开关电源,静态电流 8μA
LT80602
推荐用于新设计
3V 至 65V,2.5A/3.5A/4.5A 同步降压静音开关电源,静态电流 8μA
LTM3360B
推荐用于新设计
5V 输入,33A 高密度降压 DC-DC 微模块稳压器,带 I²C 和集成电容器
LT7176-1
推荐用于新设计
24A、4V、单相或双相、静音开关式降压稳压器,带数字电源系统管理
LT7176
推荐用于新设计
24A、4V、单相或双相、静音开关式降压稳压器,带数字电源系统管理
MAX17795
推荐用于新设计
3V 至 80V,5A,高效同步降压 DC-DC 转换器
MAX77727
量产
22V、3A 超声波模式同步降压转换器
MAX77726
量产
22V、3A 超声波模式同步降压型转换器
ADPL74101
推荐用于新设计
100V 同步降压控制器,带内置自举开关
相关工具
This calculator is a tool for selecting the 3 resistor values needed to create a variable output buck regulator as shown in the figure to the right.
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
LTpowerCAD®程序是一款完整的电源设计工具,可显著简化电源设计任务。它专门针对采用凌力尔特(现为ADI公司的一部分)电源产品的用户应用提供元件值和性能估算值建议。在LTpowerCAD程序中,还有一个用于系统级电源设计和优化的LTpowerPlanner电源架构设计工具。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}