RHM4900
推荐用于新设计具有可配置的 3A 输出阵列的四通道 40VINSilent Switcher μModule 稳压器
- 产品模型
- 2
概述
- 无单粒子闩锁效应 (SEL) ≤40.8MeV 线性能量传递 (LET),最高可达 15VIN
- 总电离辐射剂量 (TID) 最大值为 75 千拉德
- 晶圆扩散批次可追溯性、SEL、TID 和脱气特性的辐射监测
- 商用航天低等级(CSL)生产流程
- 四个完整的 3A(峰值 4A)降压开关电源
- 低噪声 Silent Switcher® 架构
- 符合 CISPR22 B 类/CISPR25 5 类标准
- 宽输入电压范围:3V 至 40V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 8V
- 12VIN、3.3VOUT、fSW = 2MHz、TA = 60°C 时,每通道的连续输出电流为 4A
- 多相或多 μModule® 并联,可增加输出电流
- 165 引脚,16mm × 11.9mm × 3.32mm,BGA 封装
RHM4900 是一款四路 40V输入、3A(峰值 4A)降压型 Silent Switcher® 电源 μModule(微模块)稳压器,专为 CSL 应用而设计。静音切换器架构最大限度地减少了电磁干扰 (EMI),同时在高达 3MHz 的频率下提供高效率。此封装包括控制器、电源开关、电感器和配套组件。RHM4900 可在很宽的输入电压范围内工作,支持 0.8V 至 8V, 的输出电压和 200kHz 至 3MHz 的开关频率范围,均由单个电阻器设定。只需要大容量输入和输出滤波电容器,即可完成该设计。
RHM4900 采用紧凑型包覆成型球栅阵列 (BGA) 封装,适用于标准表面贴装设备的自动化组装。RHM4900 具有兼容 SnPb 或 RoHS 的端子涂装。输出端可以并联组成阵列,最大电流可达 12A(峰值 16A)。
应用
- 低地球轨道 (LEO) 卫星
- 点对点通信系统
- 航空电子设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| RHM4900IY-CSL | CSP_BGA | ||
| RHM4900IY-CSL#PBF | CSP_BGA |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- RHM4900
- RHM4900-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 RHM4900的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论