概览
优势和特点
- 可选并联操作电路
- 输入 EMI 滤波器(VEMI)
产品详情
EVAL-RHM4900-AZ 评估板搭载了RHM4900,这是一款高性能、四路输出的降压型 Silent Switcher® 电源 μModule® 稳压器,采用散热增强型球栅阵列 (BGA) 封装(尺寸为 16mm × 11.9mm × 3.32)。EVAL-RHM4900-AZ 具有 5.4V 至 40V 的宽工作输入电压范围。输出轨配置为 5V、3.3V、1.5V 和 1.2V。它们可通过电阻编程设定,范围为 0.8V 至 8V。每个输出可提供高达 3A 的电流,并且各相还可以并联在一起以满足更高的轨电流要求。
RHM4900 是一款采用紧凑型封装的完整多路输出 DC-DC 负载点 (POL) 稳压器,仅需少量输入/输出电容以及用于设定输出电压和工作频率的电阻,即可工作。TRSS 引脚提供输出电压跟踪,以实现电源轨时序监控。可以通过 SYNC 引脚实现外部时钟同步。
CLKOUT 引脚可用于对其他相位进行可选的同步。为了降低噪声,可通过 SYNC 引脚编程实现扩频操作。要对 EVAL-RHM4900-AZ 进行操作或修改,必须将 RHM4900 数据表与本用户指南一起阅读。
相关产品
使用入门
所需设备
- 电源
- 至少一个电子负载
- 至少两个数字万用表 (DMM)