具备低EMI特性的Silent Switcher稳压器和控制器
ADI公司的Silent Switcher® DC-DC和µModule®稳压器在兼顾高效率与低噪声性能的同时,通过减少或缩小外部元件,实现更小尺寸的整体解决方案。Silent Switcher解决方案尺寸紧凑,支持一系列应用,包括工业、仪器仪表与测量、医疗健康、航空航天、通信、汽车电子、能源、数据中心等。所采用的降噪技术可提高系统性能,提供符合CISPR 25 Class 5要求的超低EMI
Viewing:
分类产品
LT7175-1
推荐用于新设计
24A, 4V, Single- or Dual-Phase, Silent Switcher Step-Down Regulators with Digital Power System Management
LT7175
推荐用于新设计
24A, 4V, Single- or Dual-Phase, Silent Switcher Step-Down Regulators with Digital Power System Management
RHM4900-1
推荐用于新设计
Quad, 40VIN, Silent Switcher μModule Regulator with Configurable 3A Output Array for Commercial Space
LT80604
推荐用于新设计
3V to 65V, 4A/5.5A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 8μA Quiescent Current
LT7176P-1
推荐用于新设计
24A、4V、单相或双相、静音开关式降压型稳压器,带数字电源系统管理
RHM4900
推荐用于新设计
具有可配置的 3A 输出阵列的四通道 40VINSilent Switcher μModule 稳压器
LT80603
推荐用于新设计
3V 至 65V,2.5A/3.5A/4.5A 同步降压静音开关电源,静态电流 8μA
LT80602
推荐用于新设计
3V 至 65V,2.5A/3.5A/4.5A 同步降压静音开关电源,静态电流 8μA
LT7176-1
推荐用于新设计
24A、4V、单相或双相、静音开关式降压稳压器,带数字电源系统管理
LT7176
推荐用于新设计
24A、4V、单相或双相、静音开关式降压稳压器,带数字电源系统管理
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}