概览
产品详情
该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC2784B-A(即将推出)。
演示电路2784A-A是一款高效率、高密度、µModule稳压器,具有4.5V至16V输入电压范围。输出电压可在0.5V至1.8V范围内调整并可提供最大200A负载电流。演示板集成了两个LTM4700 µModule稳压器,它是一款具有数字电源系统管理功能的双通道50A或单通道100A降压型稳压器。有关更多详细信息,请参见LTM4700数据手册。
DC2784A-A上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上并使用ADI公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。
相关产品
文档
-
DC2784A - Schematic2019/4/2PDF141 K
-
DC2784A-A - Demo Manual2019/4/2PDF1 M
-
DC2784A - Design File2019/4/2ZIP15 M