概览
产品详情
演示电路 2784B-C 是高效率、高功率密度, μ模块® 调节器输入范围为 4.5V 至 16V。输出电压可在 0.5V 至 1.8V 范围内调节,可提供 400A 的最大负载电流。演示板具有四个 LTM®4700 μModule 稳压器,这是一款双路 50A 或单路 100A 降压型稳压器,具有数字电源系统管理功能。有关更多详细信息,请参见 LTM4700 数据手册。
DC2784B-C 上电至默认设置,并根据配置电阻器产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC/DC 转换器。如需全面了解该器件的电源系统广泛管理特性,所有注册商标和商标均归各自所有者所有,请用电脑下载 GUI 软件 LTpowerPlay®,并通过 ADI 公司的 I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到电路板上。LTpowerPlay 允许对部件进行即时重新配置,并将配置存储在 EEPROM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。
下载 GUI
从 LTpowerPlay 下载软件。
有关 LTpowerPlay 的更多详细信息和说明,请参阅 LTM4700 快速入门指南的 LTpowerPlay GUI。
提供了此电路板的设计文件。
相关产品
文档
-
DC2784B (-A, -B, -C) - Schematic2025/1/23PDF404 K
-
DC2784B-C - Demo Manual (Rev. 0)2024/7/30PDF2 M
-
DC2784B-C - Design Files2024/7/30ZIP6 M