Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic™ X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADM7150

推荐用于新设计

800 mA、超低噪声/高 PSRR LDO

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:4.5 V至16 V
  • 最大输出电流:800 mA
  • 低噪声:
    总积分噪声:1.0 μVRMS(100 Hz至100 KHz);
    1.6 μVRMS(10 Hz至100 KHz)
  • 10 KHz以上时的噪声频谱密度:<1.7nV√Hz
  • 1 KHz至100 KHz的PSRR:>90 dB;1 MHz时的PSRR:>60dB (VOUT = 5V)
  • 压差: 600 mV(VOUT = 5 V/800 mA负载)
  • 初始精度: ±1%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度: ±2%
  • 静态电流:IGND = 4.3 mA(空载)
  • 低关断电流: 0.1 μA
  • 使用10 μF陶瓷输出电容保持稳定
  • 固定输出电压选项: 1.8 V、2.8 V、3.0 V、3.3 V和5.0 V
    (1.5 V至5.0 V范围内提供16种输出)
  • 8引脚LFCSP封装和SOIC封装

ADM7150
800 mA、超低噪声/高 PSRR LDO
ADM7150 Pin Diagram ADM7150 Functional Block Diagram
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
ADM7151 推荐用于新设计 800 mA、超低噪声/高 PSRR 可调 V out LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADM7150-1.8
  • ADM7150-2.8
  • ADM7150-3.0
  • ADM7150-3.3
  • ADM7150-4.5
  • ADM7150-4.8
  • ADM7150-5.0
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD-FMCOMMS6-EBZ

AD-FMCOMMS6-EBZ 评估板

特性和优点

  • 降低接收机复杂性,减少所需级数;提高性能和降低功耗
  • 避免镜像抑制问题和干扰混频

产品详情

AD-FMCOMMS6-EBZ评估板是一款400MHz至4.4GHz接收器,采用AD9652 双通道16位模数转换器、ADL5566高动态范围RF/IF双通道差分放大器和ADL5380 正交解调器。

它采用的是一种I和Q解调方法,可直接转换(亦称为零差或零中频)接收器架构。 与可以执行多次频率转换的超外差式接收机相比,直接变频无线电只能执行一次频率转换。 一次频率转换的优势如下:

  • 降低接收机复杂性,减少所需级数;提高性能和降低功耗
  • 避免镜像抑制问题和干扰混频

这种拓扑可提供镜像抑制能力,并能快速部署差分信号环境。 该评估板集成放大级,可保持ACD的满量程输入。 板上集成本振和ADC时钟,共享相同的参考信号,防止拖尾现象。 该产品的尺寸兼容VITA57,所有直流电源均从数据捕捉板通过FMC连接器进行路由。 这款评估板展示了高性能的接收器信号链,针对采用“现成商业技术”(COTS)组件的军事和通信雷达应用。 整体电路的带宽为220MHz,通带平坦度为+/_ 1.0 dB。 145MHz中频时,测得的SNR和SFDR分别为64dB和75dBc。




eval board
EVAL-ADM7150

ADM7150和ADM7151评估板

产品详情

ADM7150CP-EVALZ和ADM7151CP-04-EVALZ评估板分别用于演示ADM7150和ADM7151线性稳压器的功能。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

更多有关线性稳压器的详情,请参考 ADM7150 和 ADM7151 数据手册。

注意:ADM7151为可调器件,需使用两个电阻才能设置输出电压

eval board
AD-M2KCOMPEDU-EBZ

ADALM2000 Companion Education Board for Mixed-Signal Learning and Prototyping

特性和优点

  • ADALM2000 companion education board for hands-on mixed-signal learning and prototyping
  • Extends ADALM2000 with integrated signal generation, analog and digital interfacing, sensors, and user peripherals
  • Portable USB-powered platform that combines power supplies, adjustable references, signal generation, sensing, display support, and communication experiments on one board
  • Standalone Arbitrary Waveform Generator with up to ±10V maximum amplitude
  • Onboard ±12V power supply rails and two adjustable DC reference generators covering ±12V DC
  • TTL/PWM 5V clock generator with adjustable frequency and software-controlled generator interface through Arduino UNO R4
  • Arduino UNO R4 plug-in option for menu control, calibration, display support, CAN communication, and firmware experimentation
  • Compatible with ADALM1000/ADALM2000 active learning modules

产品详情

The AD-M2KCOMPEDU-EBZ is an education-focused companion board for ADALM2000-based teaching labs, demonstrations, and student projects. It brings together stimulus generation, measurement access, biasing, user controls, sensing, and communication functions in a compact USB-powered board. This helps instructors and students move from basic circuit measurements to complete mixed-signal experiments with fewer external modules.

The board is intended to complement ADALM2000 and other standard laboratory equipment. It provides analog input and output access, digital output functions, power supplies, sensors, controls, LEDs, display connectivity, a transceiver interface, adjustable voltage references, and current-source functions. Arduino UNO R4 support adds a programmable control layer for menu-driven operation, calibration routines, signal-generator control, and embedded-system exercises.

System Features:

  • USB-C input power with 900mA onboard current limit
  • ADALM2000 plug-in option
  • Arduino UNO R4 plug-in option
  • ±12V onboard power supply generators with foldback current limit
  • Selectable +3.3V supply source: Arduino +3.3V rail or onboard local LDO
  • Two adjustable DC reference voltage generators, buffered, and output-current limited
  • Adjustable DC current-source function
  • Audio amplifier path for signal-conditioning and audio experiments
  • Onboard temperature and optical sensing, user potentiometers, switches, buttons, LEDs, and display support
  • CAN transceiver support for communication and control exercises
  • Software-controlled signal generator and calibration flow

APPLICATIONS

  • Classroom electronics laboratories
  • ADALM2000-based teaching and demonstrations
  • Mixed-signal signal-chain demonstrations
  • Student projects and prototyping
  • Embedded control and communication exercises
  • University, technical faculty, and maker/hobbyist learning environments

eval board
AD-PAARRAY3552R-SL

RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design

特性和优点

  • Designed to cover full Tx signal chains with integrated MCU and user-friendly GUI for faster and easier integration
  • Supports fault event protection - overvoltage (OV), overcurrent (OC), and overtemperature (OT)
  • Supports ultrafast sub-µs GaN gate voltage switching ~ (<1 µs)
  • Supports ultrafast (<10 µs) fault event protection from detection up to GaN gate pinch-off
  • Wide range of gate bias voltages from -10 V to +10 V
  • Configurable power-up and power-down sequence

产品详情

The AD-PAARRAY3552R-SL reference design provides control, protection, and proper biasing sequence for GaN power amplifier (PA) arrays. The design incorporates the AD3553R high-speed, dual-channel, 16-bit DAC to support the ultrafast sub-µs voltage settling time of GaN gates.

Key fault events, including overvoltage, overcurrent, and overtemperature, are effectively managed by the LTC7000, a static switch driver responsible for system fault protection.

The on-board MAX32666 ultralow-power ARM® Cortex®-M4 microprocessor provides essential debug and programming features for a comprehensive software development experience with the system. The system's firmware is built on ADI's open-source no-OS framework and includes a user-friendly graphical interface (GUI) for evaluation. Updates are easily applied through an SWD UART bootloader, streamlining prototyping.

The system can be powered by an external +48 V supply, requiring high current capabilities.

APPLICATIONS

  • 5G massive MIMOs
  • Macro base stations
Specifications
Fault Events
Fault Default Limit
Overvoltage +55 V
Overcurrent 3.5 A
Overtemperature 75°C
Output Ports
Port Name No. of ports
GaN gate ports 6
+48 V Gan drain ports 4
+5 V ports 5
Enable ports 2
Power Supply
External +48 V DC at 5 A
Operating Conditions
Temperature Range 45°C to +75°C

eval board
AD-ACEVSE22KWZ-KIT

AD-ACEVSE22KWZ-KIT

特性和优点

  • 计量子系统以及二级、7kW 至 22kW 电动汽车供电设备 (EVSE) 的其他选定功能
  • 适用于 ADE9112、ADE9113 和 ADE9178 的全功能板
  • 额定电压为三相,240V RMS 线对中性电压
  • 额定电流测量高达 32A,使用板载分流器
  • 支持高达 22kW 的组合功率传输至负载
  • 采用 MAX32672 低功耗、安全微控制器
  • 支持 LCD 显示屏以显示能量和状态更新
  • 通过 RS-485 通信接口支持 MODBUS™ 协议
  • 支持 Protobuf™消息与 EVerest 开源软件(OSS)进行通信
  • IEC61851 兼容状态机实现

产品详情

AD-ACEVSE22KWZ-KIT 是针对计量子系统和其他选定功能在内的 2 级、7 kW 至 22 kW 交流电动汽车供电设备 (EVSE) 的参考设计。它包括 ADE9113 隔离式 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) 与 ADE9178 计量 DSP,可精确测量输送到电动汽车 (EV) 的能量。它包括 MAX32672 超低功耗 ARM® Cortex®-M4 处理器,这是一款经济高效、高度集成且高度可靠的 32 位微控制器,用于收集能量测量数据并安全地将其发送到主机进行显示。当充电插头插入电动汽车时,微控制器上运行充电控制状态机以转换不同的充电状态。该套件包括柔性印刷电路 (FPC) 连接器和 LCD,用于读取充电周期内的能量测量值和状态转变。电源输入/输出、控制导频 (CP) 和接近导频 (PP) 信号在电路板边缘的连接器上显露。输送到电动汽车的能量以分流器和电阻阶梯网络两端的电压降来测量,这使得在现场设置电路板变得容易。

eval board
AD-FMCOMMS11-EBZ

直接RF至基带发射无线电

特性和优点

  • TX
    • 16位12GSPS RFDAC
    • JESD204B接口
      • 8个通道,最高可达12.5Gbps
    • 1x/2x/4x/6x/8x/12x/16x/24x/32x插值
    • 最大速率下的64位NCO
    • 模拟工作模式:
      • 正常模式:6GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达2.5GHz(第一奈奎斯特)
      • 混频模式:6GSPS DAC速率
        • 第2和第3奈奎斯特区中的频率合成
      • 2X正常模式:12GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达6GHz(第一奈奎斯特)
      • 出色的动态性能
  • RX
    • 3.2GHz全功率带宽(2.5GSPS时)
      • 噪声密度 = -149.5dBFs/Hz,ENOB = 9.5位
      • SFDR = 77 dBc(1GHz Ain,2.5Gsps)
      • SFDR = 77dBc(1.8GHz Ain,2.5Gsps)
    • +/-0.3 LSB DNL,+/-1.0 LSB INL
    • 双电源:1.3V和2.5V
    • 8或6通道JESD204B输出
    • 用于快速检测输出的可编程削波阈值
    • 每通道集成两个宽带数字下变频器(DDC)
      • 10位复数NCO
      • 2个级联半带滤波器(十进制/8、十进制/16)
    • 用于同步处理对齐的时间戳
      • SYSREF设置/保持检测器
    • 可编程中断(IRQ)事件监控器

产品详情

AD-FMComms11-EBZ板是一个用于通信基础设施应用的系统平台板,展示了直接至RF (DRF)发射器和观测接收器架构。通过使用高采样速率RFDAC和RFADC,可消除上一代发射器中的许多元件,如混频器、调制器、IF放大器和滤波器。目的是使ADC或DAC尽可能靠近天线,从而提供更经济高效的通信解决方案。

分别由多GSPS RF ADC和DAC,AD9625和AD9162组成。发射路径包含巴伦、低通滤波器、增益模块和可变衰减器件,以产生适合功率放大器模块的输出。PA输出通过可变衰减器、巴伦,最终为ADC,沿观测路径耦合返回至电路板。它负责板载时钟管理;所有必要的时钟都从基准电压源产生。同时显示电源管理功能。

EVAL-AD-FMCOMMS6-EBZ
AD-FMCOMMS6-EBZ 评估板
eval-image-unavailable
EVAL-ADM7150
ADM7150和ADM7151评估板
EVAL-ADM7150-7151
AD-M2KCOMPEDU-EBZ
ADALM2000 Companion Education Board for Mixed-Signal Learning and Prototyping
AD-M2KCOMPEDU-EBZ Top Angle Evaluation Board AD-M2KCOMPEDU-EBZ Top Evaluation Board AD-M2KCOMPEDU-EBZ Bottom Evaluation Board AD-M2KCOMPEDU-EBZ Block Diagram
AD-PAARRAY3552R-SL
RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design
AD-PAARRAY3552R-SL Block Diagram AD-PAARRAY3552R-SL Board Photo Angle View AD-PAARRAY3552R-SL Board Photo Top View AD-PAARRAY3552R-SL Board Photo Bottom View
AD-ACEVSE22KWZ-KIT
AD-ACEVSE22KWZ-KIT
AD ACEVSE22KWZ-KIT Board Photo Angle View AD ACEVSE22KWZ-KIT Board Photo Top View AD ACEVSE22KWZ-KIT Board Photo Bottom View
AD-FMCOMMS11-EBZ
直接RF至基带发射无线电
AD-FMCOMMS11-EBZ Block Diagram AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Top View AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Bottom View

参考电路

Figure 1. Simplified Block Diagram of EVAL-CN0534-EBZ
CN0534 参考设计

USB 供电的 5.8 GHz RF LNA 接收器,带输出功率保护功能

特性和优点

  • 增益:23.5 dB
  • 5.8 GHz优化LNA
  • ISM工作频段
  • USB供电

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-24 01:01
    CN0534: USB Powered 5.8 GHz RF LNA w/ Output Power Protection
CN0565 01 new
CN0565 参考设计

电阻抗断层扫描测量系统

特性和优点

  • 最多可连接24个输入电极,可通过软件选择
  • 支持2线或4线电极配置
  • 实部和虚部测量频率最高可达200 kHz
  • 开源图像重建算法
  • 电源域与数字域均与主机隔离
  • 尺寸兼容Arduino
Figure 1. CN0521 Simplified Block Diagram
CN0521 参考设计

USB-Powered, 2.4 GHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit

特性和优点

  • +26 dB of Rx Signal Gain
  • 50 ohm Input and Output Impedance
  • Overvoltage Input Protection
  • SMA Input and Output Connectors
  • USB Powered
Figure 1. CN0523 Simplified Block Diagram
CN0523 参考设计

USB-Powered, 5.8 GHz RF Power Amplifier with Overtemperature Management

特性和优点

  • 5.8 GHz RF Power Amplifier
  • 24 dB of Gain
  • 50 Ohm matched SMA Input and Output Connectors
  • Over Temperature Monitoring
  • USB Powered
Figure 1. CN0518 Simplified Block Diagram
CN0518 参考设计

USB-Powered, 915 MHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit

特性和优点

  • +25 dB of Rx Signal Gain
  • 50 ohm Input and Output Impedance
  • Overvoltage Input Protection
  • SMA Input and Output Connectors
  • USB Powered
Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
CN0566 参考设计

相控阵(相位器)开发平台

特性和优点

  • 10 GHz至10.5 GHz波束控制平台
  • 360度相位偏移,分辨率为2.8度
  • 31 dB幅度调节范围,分辨率为0.5 dB。
  • 8元件线性阵列天线
  • 使用PlutoSDR完成数字化
  • 直接在树莓派上运行
Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
CN0511 参考设计

DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率

特性和优点

  • DC至5.5 GHz单信号音发生器
  • +/- 0.5 dB宽带幅度校准范围:0 dBm至-40 dBm
  • 48位频率调谐分辨率(~43 uHz)
  • 可快速轻松启动的板载VCXO
  • 兼容Raspberry Pi 3B+、4、Zero W、Zero 2W
Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
CN0507 参考设计

完整的两端口矢量网络分析仪  

特性和优点

  • 完整的2端口矢量网络分析仪
  • 工作频率范围:1.7 GHz至3.4 GHz
  • 零中频系统架构
Block Diagram of the Translation Loop Synthesizer
CN0369 参考设计

低相位噪声的转换锁相环频率合成器

特性和优点

  • 转换环路频率合成器
  • 5GHz至5.4GHz RF输出
  • 低相位噪声
CN0534
USB 供电的 5.8 GHz RF LNA 接收器,带输出功率保护功能
Figure 1. Simplified Block Diagram of EVAL-CN0534-EBZ
EVAL-CN0534-EBZ - Angle View
EVAL-CN0534-EBZ - Top View
EVAL-CN0534-EBZ - Bottom View
CN0565
电阻抗断层扫描测量系统
CN0565 01 new
EVAL-CN0565-ARDZ
EVAL-CN0565-ARDZ - Top View
EVAL-CN0565-ARDZ - Bottom View
EVAL-CN0565-ARDZ with Test Board
CN0521
USB-Powered, 2.4 GHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit
Figure 1. CN0521 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0521-EBZ
EVAL-CN0521-EBZ - Top View
EVAL-CN0521-EBZ - Bottom View
CN0523
USB-Powered, 5.8 GHz RF Power Amplifier with Overtemperature Management
Figure 1. CN0523 Simplified Block Diagram
CN0518
USB-Powered, 915 MHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit
Figure 1. CN0518 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0518-EBZ
EVAL-CN0518-EBZ - Top View
EVAL-CN0518-EBZ - Bottom View
CN0566
相控阵(相位器)开发平台
Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0566-RPIZ Phased Array Development Kit
EVAL-CN0566-RPIZ Phased Array Development Kit
EVAL-CN0566-RPIZ KIT - Angle View
EVAL-CN0566-RPIZ KIT - Angle View
CN0511
DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率
Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
EVAL-CN0511-RPIZ Evaluation Board
EVAL-CN0511-RPIZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0511-RPIZ Evaluation Board - Bottom View
CN0507
完整的两端口矢量网络分析仪  
Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
EVAL-CN0507-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0507-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0507-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
CN0369
低相位噪声的转换锁相环频率合成器
Block Diagram of the Translation Loop Synthesizer
EVAL-CN0369-SDPZ PCB Photo

最新评论

近期浏览