eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADM8829

量产

开关电容电压反相器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 使输入电源电压反相
  • 电压转换效率:99%
  • 输出电流:25 mA
  • 关断功能
  • 仅需两个电容
  • 1 µF 电容
  • 18 Ω输出电阻
  • 输入范围:+1.5 V至+5.5 V
  • 静态电流:600 µA
  • 关断电流:20 nA (ADM8828)

ADM8829
开关电容电压反相器
ADM8829-fbl
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
参考电路

CN0565 01 new
CN0565 参考设计

电阻抗断层扫描测量系统

特性和优点

  • 最多可连接24个输入电极,可通过软件选择
  • 支持2线或4线电极配置
  • 实部和虚部测量频率最高可达200 kHz
  • 开源图像重建算法
  • 电源域与数字域均与主机隔离
  • 尺寸兼容Arduino
CN0280 参考设计

集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的强大完全隔离式电流检测电路

特性和优点

  • 高电流检测
  • 光伏应用
  • 完全隔离
CN0565
电阻抗断层扫描测量系统
CN0565 01 new
EVAL-CN0565-ARDZ
EVAL-CN0565-ARDZ - Top View
EVAL-CN0565-ARDZ - Bottom View
EVAL-CN0565-ARDZ with Test Board
CN0280
集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的强大完全隔离式电流检测电路
CN0354
集成冷结补偿的低功耗多通道热电偶测量系统
Multichannel K Type Thermocouple Measurement System
EVAL-CN0354-PMDZ Evaluation Board
EVAL-CN0354-PMDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0354-PMDZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览