概述
优势和特点
- 基于Eclipse的集成开发环境(IDE)
- 出色的多核开发与调试支持
- 出色的代码生成工具,包括编译器、汇编器、连接器和加载器
- 成熟的算法数据库
- 改进的系统服务和设备驱动器
- 可以轻松地与一系列软件插件集成,包括RTOS、TCP/IP<堆栈、USB堆栈及文件系统
- 与一系列开发硬件兼容,包括多核处理电路板和支持音频/视频捕获、处理和显示的扩展卡
- 支持所有Blackfin和SHARC系列处理器,ADSP-BF535和ADSP-210xx除外
- 支持ARM Cortex-M微控制器的ADuCM302x和ADuCM4x50系列
产品详情
CrossCore® Embedded Studio是针对ADI公司Blackfin®、SHARC®和ARM™处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。该IDE基于Eclipse™,采用我们最新一代成熟的代码生成工具,提供无缝直观的C/C++和汇编语言编辑、代码生成和调试支持。
CrossCore Embedded Studio还为Blackfin和SHARC开发人员提供驱动器、服务和算法软件模块的高度集成插件支持。此类支持包括片内和片外外设的驱动器支持、以太网和USB的堆栈、广受欢迎的实时操作系统和文件系统等等。这为用户提供了易于使用的开发框架,包含出色的集成多核开发和调试支持。
| 访问CrossCore®支持社区 |
Markets and Technologies
兼容器件
- ADSP-SC596
- ADSP-SC598
- ADSP-21594
- ADSP-21593
- ADSP-SC594
- ADSP-SC592
- ADSP-21567
- ADSP-21569
- ADSP-21566
- ADSP-21565
- ADSP-21563
- ADSP-21562
- ADSP-21160N
- ADSP-21161N
- ADSP-21362
- ADSP-21363
- ADSP-21364
- ADSP-21368
- ADSP-21369
- ADSP-21371
- ADSP-21375
- ADSP-21469
- ADSP-21477
- ADSP-21478
- ADSP-21488
- ADSP-21489
- ADSP-21571
- ADSP-21573
- ADSP-21583
- ADSP-21584
- ADSP-21587
- ADSP-BF504
- ADSP-BF504F
- ADSP-BF506F
- ADSP-BF512
- ADSP-BF512F
- ADSP-BF514
- ADSP-BF514F
- ADSP-BF516
- ADSP-BF516F
- ADSP-BF518
- ADSP-BF518F
- ADSP-BF522C
- ADSP-BF523
- ADSP-BF523C
- ADSP-BF524
- ADSP-BF524C
- ADSP-BF525
- ADSP-BF525C
- ADSP-BF526
- ADSP-BF526C
- ADSP-BF527
- ADSP-BF527C
- ADSP-BF532
- ADSP-BF533
- ADSP-BF534
- ADSP-BF536
- ADSP-BF537
- ADSP-BF539F
- ADSP-BF542
- ADSP-BF547
- ADSP-BF549
- ADSP-BF561
- ADSP-BF592
- ADSP-BF606
- ADSP-BF607
- ADSP-BF608
- ADSP-BF609
- ADSP-BF701
- ADSP-BF703
- ADSP-BF705
- ADSP-BF706
- ADSP-BF707
- ADSP-SC570
- ADSP-SC571
- ADSP-SC572
- ADSP-SC573
- ADSP-SC582
- ADSP-SC583
- ADSP-SC584
- ADSP-SC587
- ADSP-SC589
- ADuCM3027
- ADuCM3029
- ADuCM4050
- ADSP-21561
- ADSP-21560
- ADSP-21564
- ADSP-21835
- ADSP-SC834
- ADSP-SC835
- ADSP-21568
- ADSP-21834
- ADSP-21836
- ADSP-21837
- ADSP-21846
- ADSP-SC846
- ADSP-21844
- ADSP-SC844
- ADUCM360
- ADUCM361
- ADuCM362
- ADuCM363
许可
CCES许可类型/定义:节点锁定许可使用计算机的MAC地址,将CCES软件与单台PC锁定。每一个节点锁定许可均与单个用户绑定,但能在最多4台机器上运行。节点1许可是单用户许可,节点5许可是5个用户许可,每个用户可在最多4台机器上使用软件。企业域许可(CORP)将CCES软件锁定至特定企业网络上的任意计算机(比如ad.analog.com、spd.analog.com等)。提供10个用户、20个用户和不限数量用户等版本。(CORP-10、CORP-20、CORP-UNL)客户应当购买反映当前采用CCES进行开发的用户数的许可类型。只要机器连接特定的企业网,则企业许可将不限制安装软件的机器数量。
EZ-Kit许可证附带适用的EZ-Kit。除了只能与其附带的EZ-Kit和仿真器配合使用之外,其表现与节点锁定的许可证完全一样。它不支持仿真器目标。以下器件的EZ-KIT评估板包括EZ-KIT许可证:ADSP-21569、ADSP-BF706、ADSP-BF707、ADSP-SC573、ADSP-SC584、ADSP-SC589 和 ADuCM3029。
维护政策:CrossCore Embedded Studio许可包括为期一年的更新、升级和生命周期支持。通过可选的年度维护服务,客户可以获得在维护期间发布的更新和升级。在续订维护服务之前,将无法运行在维护期后发布的更新。一旦续订维护服务,用户可立即获得所有以往更新。年度维护服务为每个许可选项订购价格的20%。有关更多信息,请联系ADI。处理维护请求时,需提供原始许可购买凭证。
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 8 Professional/Enterprise/(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
文档
-
Creating and Debugging a Boot Stream with CCES2024/12/12 -
Navigating Through the CrossCore® Embedded Studio IDE2024/12/12 -
Debugging on a Hardware Target with CCES.2024/12/12 -
Introducing CrossCore® Embedded Studio2024/12/12 -
Creating, Configuring, and Building Projects2024/12/12 -
CrossCore® Embedded Studio: Online Training Overview2024/12/12