概览
优势和特点
- WVGA (800x480) 24位4.1”横向TFT LCD。
- LCD集成了触摸屏和背光。
- 通过PPI和SPI与嵌入式处理器对接。
- 软件可配置PPI接口(16、18或24位)。
- ADI公司AD7879低电压触摸屏控制器。
- ADI公司AD7147A-1 CapTouch可编程控制器。
- ADI公司ADX345 3轴数字加速度计。
- EI3接口,可连接主处理器板(EZ-Board)。
产品详情
WVGA/LCD EI3扩展板(EZ-Extender产品)为横向LCD、电容式触摸控制器以及数字加速度计提供评估平台,其采用ADI公司的嵌入式处理器评估板(EZ-Boards)。 提供软件示例以演示扩展板上的器件性能。WVGA/LCD EI3扩展板可与任何支持扩展接口3(EI3)规格的新型嵌入式处理器EZ-Board系列连接。 利用该新型扩展接口,用户可获得更多在扩展接口连接器上可用的信号,并可将尺寸缩减至比之前的EI2规格更小。
WVGA/LCD-EI3采用软件配置(SoftConfig)技术,无需采用机械开关和跳线进行配置。 该新技术在回归测试期间无需人为干预,提升了即开即用体验,并且消减了制造测试成本。
订购信息
产品型号: ADZS-WVGALCD-EX3
CROSSCORE®工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心
系统需求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
文档
-
Blackfin Processors Software and Tools2015/1/20
-
WVGA/LCD EI3 Extender Board Manual2014/8/19PDF1314 kB
-
WVGA/LCD EI3 Extender Board Design Database (Rev. 1.1)2015/5/6ZIP5 M