概览
优势和特点
- ADI公司ADAU1761:集成PLL的SigmaDSP立体声、低功耗、96 kHz、24位音频编解码器。
- 对于串行数据I/O,编解码器通过SPORT连接嵌入式处理器;对于配置和控制其通过TWI进行连接。
- 两个ADI公司的iMEMS麦克风ADMP421,具有高性能、低功耗、数字输出。
- 利用单一时钟在一条数据线上对经脉冲密度调制的麦克风输出进行时间复用处理。
产品详情
音频EI3扩展板是一款EZ-Extender®产品,提供用于评估ADI公司的SigmaDSP立体声24位音频编解码器和MEMS数字麦克风的评估平台,其使用ADI公司的嵌入式处理器评估板(EZ-Board®)。 音频EI3扩展板可与任何支持扩展接口3(EI3)规格的新型嵌入式处理器EZ-Board系列连接。 利用该新型扩展接口,用户可获得更多在接口连接器上可用的信号,并且尺寸比之前的EI2规格更小。 提供软件示例以演示扩展板上的器件性能。
订购信息
产品型号: ADZS-AUDIO-EX3
CROSSCORE®工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系技术支持
系统需求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
文档
-
Blackfin Processors Software and Tools2015/1/20
-
Audio EI3 Extender Board Manual (Rev. 1.0)2012/4/23PDF317 kB
-
Audio EI3 Schematic (Rev. 1.0)2017/4/4PDF363 K
-
Audio EI3 Bill of Materials (Rev. 1.0)2017/4/4PDF179 K
-
Audio EI3 Board Design Database (Rev. 1.0)2017/4/4ZIP5 M