概述

优势和特点

  • 基于Eclipse的集成开发环境(IDE)
  • 出色的多核开发与调试支持
  • 出色的代码生成工具,包括编译器、汇编器、连接器和加载器
  • 成熟的算法数据库
  • 改进的系统服务和设备驱动器
  • 可以轻松地与一系列软件插件集成,包括RTOS、TCP/IP<堆栈、USB堆栈及文件系统
  • 与一系列开发硬件兼容,包括多核处理电路板和支持音频/视频捕获、处理和显示的扩展卡
  • 支持所有Blackfin和SHARC系列处理器,ADSP-BF535和ADSP-210xx除外
  • 支持ARM Cortex-M微控制器的ADuCM302x和ADuCM4x50系列

产品详情

CrossCore® Embedded Studio是针对ADI公司Blackfin®、SHARC®和ARM™处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。该IDE基于Eclipse™,采用我们最新一代成熟的代码生成工具,提供无缝直观的C/C++和汇编语言编辑、代码生成和调试支持。

CrossCore Embedded Studio还为Blackfin和SHARC开发人员提供驱动器、服务和算法软件模块的高度集成插件支持。此类支持包括片内和片外外设的驱动器支持、以太网和USB的堆栈、广受欢迎的实时操作系统和文件系统等等。这为用户提供了易于使用的开发框架,包含出色的集成多核开发和调试支持。

访问CrossCore®支持社区

CROSSCORE®工具支持:
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

下载及相关软件

中间件

操作系统和中间件

ADI公司与几个联盟伙伴携手合作,共同提供以下操作系统和中间件产品,从而为使用Blackfin®和SHARC®处理器系列开发的应用提供用户友好的编程环境。这些实时内核和服务软件与CrossCore® Embedded Studio无缝集成。

软件开发工具

SigmaStudio®+

汽车音频、连接和算法/IP应用的系统级解决方案

许可

CCES许可类型/定义:节点锁定许可使用计算机的MAC地址,将CCES软件与单台PC锁定。每一个节点锁定许可均与单个用户绑定,但能在最多4台机器上运行。节点1许可是单用户许可,节点5许可是5个用户许可,每个用户可在最多4台机器上使用软件。企业域许可(CORP)将CCES软件锁定至特定企业网络上的任意计算机(比如ad.analog.com、spd.analog.com等)。提供10个用户、20个用户和不限数量用户等版本。(CORP-10、CORP-20、CORP-UNL)客户应当购买反映当前采用CCES进行开发的用户数的许可类型。只要机器连接特定的企业网,则企业许可将不限制安装软件的机器数量。

EZ-Kit许可证附带适用的EZ-Kit。除了只能与其附带的EZ-Kit和仿真器配合使用之外,其表现与节点锁定的许可证完全一样。它不支持仿真器目标。以下器件的EZ-KIT评估板包括EZ-KIT许可证:ADSP-21569、ADSP-BF706、ADSP-BF707、ADSP-SC573、ADSP-SC584、ADSP-SC589 和 ADuCM3029。

维护政策:CrossCore Embedded Studio许可包括为期一年的更新、升级和生命周期支持。通过可选的年度维护服务,客户可以获得在维护期间发布的更新和升级。在续订维护服务之前,将无法运行在维护期后发布的更新。一旦续订维护服务,用户可立即获得所有以往更新。年度维护服务为每个许可选项订购价格的20%。有关更多信息,请联系ADI。处理维护请求时,需提供原始许可购买凭证。

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 8 Professional/Enterprise/(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。

相关硬件 (47)

子板

EZ-Kits

查看全部 29 EZ-Kits

开发平台

延长板

查看全部 8 延长板

仿真器硬件

BLIP平台