操作系统和中间件

ADI公司与几个联盟伙伴携手合作,共同提供以下操作系统和中间件产品,从而为使用Blackfin®和SHARC®处理器系列开发的应用提供用户友好的编程环境。这些实时内核和服务软件与CrossCore® Embedded Studio无缝集成。

类型 产品 支持的架构
SHARC Blackfin
操作系统

FreeRTOS - ADI公司开源操作系统端口

✔

✔

嵌入式Linux - ADI公司Linux内核和开发工具

✔

X

USB协议栈/驱动程序

HCC Embedded USB主机/设备堆栈

闭环设计USB通信设备和音频类库

✔ ✔
TCP/IP协议栈

HCC Embedded IPv4和IPv6 TCP/IP协议栈

Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack

✔ ✔
文件系统驱动程序 HCC Embedded FAT文件系统 ✔ ✔