概述

优势和特点

  • 设计用于与基于RTOS和非RTOS的两种系统集成
  • 代码大小约为24 KB,RAM使用>3 KB
  • AES 128文件加密选项
  • 多个打开文件、多个打开文件用户、多卷
  • 分区处理
  • 缓存选项提高了性能
  • 零复制
  • 故障安全SafeFAT选项
  • Unicode 16

有关更多详情,请访问HCC Embedded FAT页面。

产品详情

HCC Embedded的FAT可与任何类型的扇区媒介接口。通常,这可能是SD/MMC卡、紧凑型闪卡或USB随身存储器,但可以是排列为多个逻辑扇区的任何设备。

有关更多详情,请访问HCC Embedded FAT页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。

 

下载及相关软件

中间件

操作系统和中间件

ADI公司与几个联盟伙伴携手合作,共同提供以下操作系统和中间件产品,从而为使用Blackfin®和SHARC®处理器系列开发的应用提供用户友好的编程环境。这些实时内核和服务软件与CrossCore® Embedded Studio无缝集成。

相关硬件 (5)

EZ-Kits

查看全部 5 EZ-Kits