概述
优势和特点
- 针对ADSP-SC589、ADSP-SC584和ADSP-SC573 EZ-Kit板预配置U-Boot和Linux内核(4.0)
- 用于裸机ADSP-SC5xx ARM内核和ADSP-SC5xx Linux应用开发的GNU开发工具(GCC 4.8.3)
- IDE集成应用开发和调试
- 通过OpenOCD、GDB和ICE1000或ICE2000 JTAG调试硬件
- 用于Linux内核和文件系统的根版本构建架构
- Linux驱动程序支持ADSP-SC5xx器件和外设,包括系统保护单元、看门狗定时器、热传感器、触发路由单元、时钟发生器、复位控制单元、电源管理、SPORT、SPDIF、I2C、链路口、QuadSPI、UART、ePPI、定时器和计数器、ADC、CAN、SDCard、以太网、USB
本产品现已被适用于DSP产品的新型Yocto Linux所取代。
有关更多详情,请访问用于ADSP-SC5xx处理器的Linux。
产品详情
用于ADSP-SC5xx的Linux插件向用户提供开放、灵活的Linux环境以及ADI公司世界一流的CrossCore Embedded Studio集成开发环境(IDE)。
用于ADSP-SC5xx的Linux插件包括预置图像,用户可将高度配置的Bootloader、内核和文件系统轻松部署到ADSP-SC589、ADSP-SC584和ADSP-SC573 EZ-Kit上,以便用户应用级访问EZ-Kit上提供的外设。支持的驱动程序包括USB、SPORT、I2C、链路口、SPDIF、CAN、SD卡和以太网。 还提供内核和文件系统源,可针对用户开发的硬件轻松再配置。
系统要求
- 2 GHz单核处理器;建议3.3 GHz双核或更高
- 1 GB RAM;建议4GB或更高
- 2GB可用硬盘空间
- 一个开放的USB端口
- Ubuntu 14.04 LTS 32位操作系统
文档
-
Linux Add-In User Guide2019/1/18