ADSP-BF524C

量产

低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Lockbox™ 安全技术:由硬件实现的安全技术,可有效保护代码和内容
  • Blackfin处理器内核,工作频率最高可达400 MHz (800 MMACS)
  • 2个双通道、全双工同步串行端口,支持8个立体声 I2S 通道
  • 12个外设DMA通道,支持一维和二维数据传输
  • NAND闪存控制器,配有8位接口,支持命令、地址和数据
  • 连接能力:HS USB OTG、主机DMA端口、UART、SPORT、SPI和TWI
  • 内存控制器为多个外部SDRAM、SRAM、闪存或ROM存储提供无缝连接
  • 低处理器待机功耗:深度休眠时约为1 mA,休眠时约为50 uA
  • 289引脚、12x12 mm、0.5 mm间距小型BGA(0°C至+70°C商用温度范围)
  • 支持嵌入式低功耗立体声编解码器,适合空间受限的音频应用
ADSP-BF524C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF52xC Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 2

应用笔记 47

处理器手册 3

产品亮点 1

软件手册 11

仿真器使用手册 3

集成电路异常 1

信息 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EMULATOR-ADSP

基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器

特性和优点

  • JTAG/SWD支持带ARM的Blackfin、Blackfin+、SHARC和多核SHARC+
  • 即插即用,兼容USB 2.0
  • USB总线供电型器件
  • 兼容Windows® 8.1、Window 7
  • 支持多处理器I/O电压: 1.8 V、2.5 V和3.3 V
  • 支持多处理器
  • ICE-1000上JTAG/SWD时钟工作频率为5 MHz
  • ICE-2000上JTAG/SWD时钟工作频率最高可达46 MHz
  • 多色LED增强状态指示
  • 软件控制目标复位,以支持远程调试



产品详情

ADI的ICE-1000和ICE-2000仿真器为在ADI处理器和DSP上开发、测试和调试高级应用提供了方便。 配合CrossCore® Embedded Studio开发环境使用,这些仿真器可为全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。

针对ICE-1000/ICE-2000增加的全新调试功能:

  • CoreSight串行线调试(SWD)



EMULATOR-USB & HP USB ICE

基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器

特性和优点

  • 全速USB 1.1接口支持高达150 KB/S的下载速度(ADZS-USB-ICE),高速USB 2.0接口支持高达1.5 MB/s的下载速度(ADZS-HPUSB-ICE)
  • 后台遥测通道(BTC)支持以高达2.0 MB/S的速度实现非介入式数据交换(仅限ADZS-HPUSB-ICE)
  • 兼容并可耐受1.8 V、2.5 V和3.3 V电压
  • 支持所有ADI JTAG处理器和DSP
  • 耐受5 V电压,兼容3.3 V电压,支持5 V处理器和DSP
  • 支持多处理器
  • 14引脚JTAG连接器
  • 3米USB电缆用于连接难以触及的目标
  • CE认证

产品详情

针对ADI公司JTAG处理器和DSP,ADI公司的高性价比、基于通用串行总线(USB)的仿真器和高性能(HP)、基于USB的仿真器提供简单易用、便携式、非介入、有针对性的调试解决方案。 这些基于USB的仿真器功能齐全、功效强,包括可预定义断点的单步和全速执行,以及查看和/或修改寄存器和存储器内容。 USB和HP USB仿真器能够自动检测和支持多种I/O电压,使得用户可以利用主机PC上的全速USB 1.1或高速USB 2.0端口,与ADI公司的所有JTAG处理器和DSP通信。 可以轻松快捷地测试应用程序和数据,并在仿真器与VisualDSP++开发与调试环境(另售)之间进行传输。

USB结构具有即插即用特性,因而主机操作系统可以自动检测和配置仿真器。 同样,无需开关机,便可将仿真器与主机相连或断开连接。 附送3米电缆用于连接仿真器和主机PC,以便轻松访问难以触及的目标。

基于USB的高性能仿真器还支持后台遥测通道(BTC),这是一种用于在主机与目标应用程序之间交换数据的非介入式方法,不影响目标系统的实时特性。

产品型号:
基于USB的仿真器
产品型号:ADZS-USB-ICE
基于USB的高性能仿真器
产品型号: ADZS-HPUSB-ICE

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商。

eval board
BF-EXTENDERUSB

USB扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板可在Blackfin或SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,从而扩展评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。

特性和优点

  • ADSP-21469:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • ADSP-21479:196引脚BGA封装,16.625 MHz CLKIN振荡器
  • ADSP-21489:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • 闪存4M,8位Numonyx
  • SDRAM存储器:16Mb x16位,美光MT48LC16M16A2P-6A
  • Asynch SRAM:1M x16位,ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
  • SPI存储器:16Mb
  • 模拟音频:AD1939编解码器
  • SPDIF:RCA拾音插孔
  • 温度传感器:ADM1032双线传感器
  • UART:ADM3202RS-232线路驱动器/接收器
  • 电源:5V(3.6安培)
  • LED:10个LED:1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、8个通用(黄色)
  • 按钮:5个按钮1个复位,2个连接至DAI,2个IRQ/标志
  • SHARC扩展接口II:AMI、标志/IRQ、DAI、DPI、PWR_IN、3.3V、GND
  • 其它特性:独立调试代理接口,RTC(实时时钟)的实现,移位寄存器接口,MP JTAG输入和输出连接器,用于DSP电流测量的0欧姆电阻,CE认证

产品详情

Blackfin SHARC USB EZ-Extender可插至ADSP-BF518F、ADSP-21469 EZ-Board和EZ-KIT Lite的扩展接口上。EZ-Extender可在Blackfin/SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,协助完成处理器目标应用的设计和原型制作,并扩展评估系统的功能。

订购信息:
产品型号: ADZS-BFSHUSB-EZEXT

CROSSCORE® 工具支持
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系技术支持

eval board
BF526-EZLITE

面向ADSP-BF522、BF524、BF526 BLACKFI处理器的ADSP-BF526 EZ-KIT LITE®评估套件

特性和优点

  • ADSP-BF526 Blackfin 处理器: 208引脚BGA封装、400MHz、17mmX17mm/0.8间距
  • SDRAM: 移动式SDRAM 1.8V、64 MB、32M x 16、VFBGA 54-引脚、Micron MT48H32M16LFCJ-75
  • 闪存: 4 MB (2M x 16 )、Numonyx M58WR032KB 1.8V、VFBGA56
  • 闪存: 4 MB (2M x 16 )、Numonyx M58WR032KB 1.8V、VFBGA56
  • SPI闪存: 4 Mb SST 1.8V、SST25WF040
  • 音频编解码器: ADI SSM2602 1.8V低功耗CODEC

  • 功耗分析接口: 测量VDDINT、VDDEXT、VDDMEM、SDRAM的检测电阻
  • 以太网PHY: 带内部1.8V调节器、LAN8700的SMSC (RMII) 3.3V
  • 电池充电器:ADP2291、1.5A线性充电器、单个锂离子电池
  • 电池: 锂离子、740mAh、超长使用寿命UBBP005
  • 连接器: USB OTG、以太网、主机、EBIU扩展,第1组扩展,第2组扩展、第3组扩展

产品详情

ADSP-BF526 EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF526 Blackfin®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF526硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF526 Blackfin处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。

EZ-KIT Lite还附有独立的调试代理板,可以将它移除,以便用户插入外部仿真器。

订购信息
产品型号: ADZS-BF526-EZLITE

CROSSCORE® 工具支持
电话:1.800.ANALOGD
联系支持中心


EMULATOR-ADSP
基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器
EMULATOR-ADSP
EMULATOR-USB & HP USB ICE
基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器
BF-EXTENDERUSB
USB扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板可在Blackfin或SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,从而扩展评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。
EVAL-BFSHUSB-EZEXT Evaluation Board
BF526-EZLITE
面向ADSP-BF522、BF524、BF526 BLACKFI处理器的ADSP-BF526 EZ-KIT LITE®评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF524C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览