概览
优势和特点
- ADSP-BF526 Blackfin 处理器: 208引脚BGA封装、400MHz、17mmX17mm/0.8间距
- SDRAM: 移动式SDRAM 1.8V、64 MB、32M x 16、VFBGA 54-引脚、Micron MT48H32M16LFCJ-75
- 闪存: 4 MB (2M x 16 )、Numonyx M58WR032KB 1.8V、VFBGA56
- 闪存: 4 MB (2M x 16 )、Numonyx M58WR032KB 1.8V、VFBGA56
- SPI闪存: 4 Mb SST 1.8V、SST25WF040
- 音频编解码器: ADI SSM2602 1.8V低功耗CODEC
- 功耗分析接口: 测量VDDINT、VDDEXT、VDDMEM、SDRAM的检测电阻
- 以太网PHY: 带内部1.8V调节器、LAN8700的SMSC (RMII) 3.3V
- 电池充电器:ADP2291、1.5A线性充电器、单个锂离子电池
- 电池: 锂离子、740mAh、超长使用寿命UBBP005
- 连接器: USB OTG、以太网、主机、EBIU扩展,第1组扩展,第2组扩展、第3组扩展
产品详情
ADSP-BF526 EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF526 Blackfin®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF526硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。
该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF526 Blackfin处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。
EZ-KIT Lite还附有独立的调试代理板,可以将它移除,以便用户插入外部仿真器。
订购信息
产品型号: ADZS-BF526-EZLITE
CROSSCORE® 工具支持
电话:1.800.ANALOGD
联系支持中心
技术与领域
相关产品
包装内含
EZ-Board封装内容- ADSP-BF526 EZ-板
- 通用5.0V直流电源
- 以太网补丁电缆
- 两个3.5 mm公对公音频电缆
- 用于USB OTG的两个微型USB 2.0电缆
EZ-KIT Lite 封装内容
- ADSP-BF526 EZ-板
- 独立调试代理 (SADA2)
- USB 电缆
- 通用5.0V直流电源
- 以太网补丁电缆
- 两个3.5 mm公对公音频电缆
- 用于USB OTG的两个微型USB 2.0电缆
系统需求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
- VisualDSP++ 5.0及最新更新。
文档
-
Blackfin Processors Software and Tools2015/1/20
-
ADSP-BF526 EZ-Board评估系统手册,修订版1.2,2012年7月2011/10/13PDF0
-
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日2009/11/11PDF746 kB
-
ICE-100B仿真器用户指南,修订版1.1,2012年7月2009/11/11PDF348 kB
-
Blackfin Processors: Manuals2015/11/12