异构多核处理器
SHARC音频处理器产品系列采用ADI公司的SHARC®和SHARC+®数字信号处理(DSP)内核技术,提供确定性和极低处理延迟,以及出色的MIPS/mW性能。许多异构多核处理器配备FIR/IIR硬件加速器,可将常见数字信号处理算法任务从内核分流,从而使内核能够并行执行后处理算法,因而非常适合实时音频应用。广泛的SHARC+ SoC产品系列提供高达1
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADSP-SC846
预发布
Up to 1.2 GHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Dual-Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC835
推荐用于新设计
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP ,集成 Arm® Cortex®-M33
ADSP-SC834
推荐用于新设计
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP,集成 Arm® Cortex®-M33
ADSP-21834
推荐用于新设计
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-SC598
推荐用于新设计
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC596
推荐用于新设计
1 GHz SHARC+ DSP,集成 Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC594
推荐用于新设计
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A5
ADSP-SC592
推荐用于新设计
集成Arm® Cortex®-A5的1 GHz SHARC+® DSP
ADSP-21594
推荐用于新设计
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP(带2个640KB L1)、2048KB共用的L2 SRAM
ADSP-21593
推荐用于新设计
高达 1GHz 的双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、2048KB 共享 L2 SRAM 和 400 球 FCBGA
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}