ADUCM361
推荐用于新设计集成ARM CORTEX M3和单通道Σ-Δ型ADC的低功耗精密模拟微控制器
- 产品模型
- 2
概述
- 模拟输入/输出
- 单通道(24位)ADC
- 6个差分或12个单端输入通道
- 可编程增益放大器(PGA) (1-128)
- 灵活的输入多路复用,输入通道可选
- 用于连接外部基准电压源的缓冲器
- 可编程传感器激励电流源
- 片内精密基准电压源
- 单12位电压输出DAC
- 用于4 mA至20 mA环路应用的NPN模式
- 微控制器
- ARM Cortex-M3 32位处理器
- 串行线下载和调试
- 用于唤醒定时器的内部时钟晶体
- 具有8路可编程分频器的16 MHz振荡器
- 存储器
- 128 kB Flash/EE存储器,8 kB SRAM
- 通过串行线和UART在线调试/下载
- 电源
- 3.0V电池直接供电
- 功耗
- MCU主动模式:内核功耗:290μA/MHz
- 主动模式:1.0mA(所有外设有效),内核工作频率为500KHz
- 电源电压范围:1.8V至3.6V(最大值)
- 关断模式:4μA(WU定时器有效)
- 片内外设
- UART、I2C和2 x SPI串行I/O
- 16位PWM控制器
- 19引脚多功能GPIO端口
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 封装和温度范围
- 48引脚LFCSP (7mm x 7mm)封装,−40°C至125°C
- 开发工具
- 低成本QuickStart开发系统
- 支持第三方编译器和仿真器工具
- 多功能安全特性提高诊断能力
ADuCM361是一款完全集成式4 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex M3® MCU和Flash/EE存储器,用于在有线和电池供电应用中与外部精密传感器直接接口。
ADuCM361集成了ADuCM360的全部功能,不过减少了其中一个AFE。
该器件自带一个片内32 KHz振荡器和一个内部16 MHz高频振荡器。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。最大内核时钟速度为16MHz,该速度不受工作电压或温度限制。
微控制器内核是一个低功耗ARM Cortex-M3、32位RISC机器,峰值性能最高可达20 MIPS,集成了一个支持SPI、UART、I2C通信外设的灵活11通道DMA控制器。片内集成128 kB Flash/EE和8 kB SRAM。
优势:高精度、高灵活性
模拟子系统由ADC组成,它连接到一个灵活的输入多路复用器,可在全差分和单端模式下工作。其他ADC功能包括:双通道可编程激励电流源、熔断电流源和偏置电压产生器,可设置输入通道的共模电压。低端内部接地开关可在两次转换之间关断电桥。该ADC内置两个并联滤波器——Sinc3或Sinc4滤波器——用于精密测量。Sinc2滤波器用于快速测量以及输入信号的阶跃变化检测。该器件集成了一个低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,或采用比例式测量配置时可最多接受2个外部基准电压源。它集成一个单通道缓冲电压输出DAC。片内集成一系列外设。这些外设包括:UART、I2C和双通道SPI串行I/O通信控制器、19引脚GPIO端口、2个通用定时器、唤醒定时器、看门狗定时器和1个带6路输出通道的16位OWM。
低功耗
ADuCM361设计用于要求低功耗工作的电池供电应用。微控制器内核可配置为普通工作模式,功耗290μA/MHz(包括Flash/SRAM Idd),使得所有外设工作时总系统功耗为1mA。
该器件通过直接编程控制可配置为许多低功耗工作模式,包括休眠模式(内部唤醒时钟有效),此时的能耗仅为4μA。在休眠模式下,诸如外部中断或内部唤醒定时器等外设可以唤醒该器件。因而器件可在功耗极低的工作模式下运行,同时仍然响应外部异步或周期事件。
易于使用
片内出厂固件支持通过串行线接口(2引脚JTAG系统)和UART进行串行在线下载,还支持通过串行线接口进行非介入式仿真。这些特性都集成在一个低成本的QuickStar开发系统中。
应用
- 工业
- 工业自动化和过程控制
- 4 mA至20 mA环路供电智能传感器系统
- 温度传感器
- 压力传感器
- 流量计
- 智能发射器
- 医疗
- 便携式医疗设备
- 病人监护
- 仪器仪表
- 数据采集模块
- 手持式仪器仪表
参考资料
数据手册 2
用户手册 3
应用笔记 4
技术文章 1
常见问题 1
参考电路 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUCM361BCPZ128 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| ADUCM361BCPZ128-R7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 28, 2017 - 17_0125 ADuCM360/361 Minor Metal Mask Edit |
||
| ADUCM361BCPZ128 | 量产 | |
| ADUCM361BCPZ128-R7 | 量产 | |
|
5月 9, 2016 - 16_0095 ADuCM360/ADuCM361 ESD Rating and DAC Interpolation Mode Data Sheet Specification Change |
||
| ADUCM361BCPZ128 | 量产 | |
| ADUCM361BCPZ128-R7 | 量产 | |
|
8月 6, 2014 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADUCM361BCPZ128 | 量产 | |
| ADUCM361BCPZ128-R7 | 量产 | |
|
7月 7, 2014 - 14_0163 Data Sheet & Silicon Anomaly Sheet updates for ADuC7023, ADuC7121, ADuC7122, ADuC7124/6, ADuC7060/61, ADuCM360/1, ADuCM350 product |
||
| ADUCM361BCPZ128 | 量产 | |
| ADUCM361BCPZ128-R7 | 量产 | |
|
11月 28, 2012 - 12_0306 ADuCM360/ADuCM361 Kernal Revision |
||
| ADUCM361BCPZ128 | 量产 | |
| ADUCM361BCPZ128-R7 | 量产 | |
|
2月 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
| ADUCM361BCPZ128-R7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
Download Software - Analog Devices ADuCM36x Device Support and Examples
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADC/DAC组合转换器 2 | ||
| AD5700 | 量产 | 低功耗HART调制解调器 |
| AD5700-1 | 量产 | 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器 |
| 接口收发器 3 | ||
| ADM3202 | 量产 | 高速、双通道RS232/V.28接口器件 |
| ADUM3160 | 量产 | 全速/低速USB数字隔离器 |
| ADUM4160 | 量产 | 全速/低速USB数字隔离器 |
| 数模转换器(DAC) 3 | ||
| AD5421 | 量产 | 16位、串行输入、环路供电、4MA至20MA DAC |
| AD5412 | 量产 | 单通道、12位、电流源和电压输出DAC,HART连接 |
| AD5422 | 量产 | 单通道、16位、电流源和电压输出DAC,HART连接 |
| 温度传感器 1 | ||
| ADT7410 | 量产 | ±0.5°C精度、16-BIT数字I2C温度传感器 |
| 线性稳压器 1 | ||
| ADP1720 | 量产 | 50 mA、高压、微功耗线性稳压器 |
工具及仿真模型
设计工具 2
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具