概览
产品详情
ADuCM360/ADuCM361是低功耗、完全集成的24位数据采集系统,在单芯片上集成双核、高性能、多通道Σ-Δ型ADC、ARM Cortex M3® MCU和Flash/EE存储器。ADI公司为基于Cortex M3的ADuCxxx系列微控制器提供低成本开发平台。
EVAL-ADuCM360QSPZ评估套件可用来全面评估ADuCM361。ADuCM360/361引脚兼容且功能相同,但ADuCM361无ADC0。
该硬件具有简单、灵活、易用的设计特点,支持利用最少的外部元件对器件进行性能评估。提供的ADI J-Link OB仿真器连接到迷你板,提供电源、UART通信和调试能力。
用于精密模拟微控制器ADuCM360/361的QuickStart Plus套件具有真正的非介入式串行线仿真功能,可在C源调试环境下汇编,从而提供综合硬件开发环境。
QuickStart Plus套件内容:
硬件包括
- 评估板
- USB电缆
- ADI J-Link OB仿真器
软件包括
- Keil MDKARM评估版集成软件开发工具
- IAR EWARM评估版集成软件开发工具
- CM3WSD串行下载器
- 示例代码
- 函数库
- 用户入门指南
- 数据手册、应用笔记等
请注意,之前包含在本开发系统中的J-Link Lite和接口板由全新的ADI J-Link OB仿真器代替,功能相似。
文档
-
UG-367: 使用集成双通道Σ- 型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器ADuCM360/ADuCM3612024/8/19PDF3 M
-
ADuCM360 User Guide2022/3/29WIKI
-
UG-1063: ADuCM36x Multi-Functional Tool Getting Started Tutorial (Rev. 0)2016/12/22PDF895 K
-
MicroConverter® On-Chip Download/Debug Kernel2024/1/17
-
MicroConverter Development Tools2015/2/14
-
ADuCM360/ADuCM361 Gerber Files2014/11/18ZIP166 K
-
ADuCM360/ADuCM361 Schematic Files2014/11/18ZIP278 K
-
ADuCM360/ADuCM361 Assembly Files2014/11/18ZIP37 K
-
ADuCM360/ADuCM361 Board Outline2014/11/18PDF825 K