概览
优势和特点
- ADSP-BF506F Blackfin处理器
- 可编程VDDINT内核电源:AD5258 TWI 数字电位计和 ADP1715 低压差线性调节器
- 内部并行闪存: – 4 MB(2M x 16位)
- SPI闪存: Numonyx M25P16 – 16 Mb
- 内部ADC: 2 MSPS、12位、3通道SAR模数转换器,12个单端输入,6个差分输入
- 通用异步接收器/发射器(UART): ADM3202 RS-232线路驱动器/接收器,DB9连接器插口
- LED: 五个LED: 一个板复位(红色)、三个通用(黄色)和一个电源(绿色)
- 按钮: 三个按钮: 一个复位和两个带去抖逻辑的可编程标志
- 扩展接口II: 新一代扩展接口设计,允许访问大部分处理器信号
- 基板格栅阵列: 轻松探测所有端口引脚
- JTAG ICE 14引脚接头
- 由总线供电
- VisualDSP++ 5.0 评估版
- USB电缆
产品详情
ADSP-BF506F EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF504/F和BF506F Blackfin®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF506F硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。
该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF506F Blackfin处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。
订购信息:
产品型号: ADZS-BF506F-EZLITE
CROSSCORE® 工具支持
电话: 1-800-ANALOGD 免费(262-5643)
联系支持中心
技术与领域
相关产品
包装内含
- ADSP-BF506F EZ-KIT Lite板
- 5.0V通用直流电源
- USB电缆
系统需求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio
- VisualDSP++ 5.0及最新更新。
文档
-
Blackfin Processors Software and Tools2015/1/20
-
ADSP-BF506F EZ-KIT Lite评估系统手册,修订版1.1,2012年7月2010/1/26PDF0
-
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日2009/11/11PDF746 kB
-
ICE-100B仿真器用户指南,修订版1.1,2012年7月2009/11/11PDF348 kB
-
Blackfin Processors: Manuals2015/11/12
-
ADSP-BF506F EZ-KIT Lite Board Design Database (Rev. 1.0)2010/1/29ZIP5920 kB