概览
优势和特点
- Blackfin处理器 ADSP-BF538F
- 64 MB (32M x 16) SDRAM
- 4 MB (2M x 16)闪存
- RS-232线路驱动器/接收器 ADM3202
- 96 kHz立体声ADC AD1871
- 96 kHz立体声DAC AD1854
- TJA1041收发器
- 2个RJ10连接器
- 9个LED
产品详情
ADSP-BF538F EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF538F Blackfin®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF538F硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF538F Blackfin处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。
订购信息
产品型号: ADZS-BF538F-EZLITE
CROSSCORE®工具支持
电话:1.800.ANALOGD
联系技术支持
相关产品
包装内含
- ADSP-BF538F EZ-KIT Lite 板
- VisualDSP++快速安装参考卡
- 通用7V直流电源
- 6英尺3.5 mm公对公音频电缆
- 3.5 mm耳机
- 10英尺USB 2.0电缆
系统需求
- Windows® 2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
- Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
- 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
- VisualDSP++ 5.0
文档
-
Blackfin Processors Software and Tools2015/1/20
-
ADSP-BF538 EZ-KIT Lite评估系统手册,修订版1.3,2012年7月2008/5/6PDF1606 kB
-
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日2009/11/11PDF746 kB
-
ICE-100B仿真器用户指南,修订版1.1,2012年7月2009/11/11PDF348 kB
-
Blackfin Processors: Manuals2015/11/12