概览

优势和特点

  • PLX Technology Netchip 2272器件
  • USB驱动程序和应用程序代码
  • USB标志认证
  • 从EZ-KIT Lite取电
  • MSC LAN 91C111器件
  • SMSC MII连接器,可利用BF537 EZ-KIT Lite评估不同的PHY
  • 以太网堆栈和应用程序代码
  • 3.13 in(高)x 3.6 in

产品详情

借助Blackfin® USB-LAN EZ-Extender子板,开发人员可连接至ADSP-BF533 EZ-KIT Lite、ADSP-BF537 EZ-KIT Lite和ADSP-BF561 EZ-KIT Lite上的异步内存总线。


EZ-Extender配有支持USB 2.0和10/100以太网的外设。 与ADSP-BF537 EZ-KIT Lite接口时,还可使用MII连接器。 借助MII连接器,用户可插入不同的PHY评估板。


关于Blackfin EZ-Extender的应用及其各种接口使用和连接信息,请联系ADI公司。


产品型号:
ADZS-USBLAN-EZEXT


工具支持:

电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心




技术与领域

相关产品

包装内含

  • Blackfin USB-LAN EZ-Extender
  • (直接插入ADSP-BF533、ADSP-BF537或ADSP-BF561 EZ-KIT Lite板的扩展接口)

系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
  • VisualDSP++ 5.0及最新更新。

软件

软件模块

ADI针对Blackfin处理器的MPEG-4 SP/ASP解码器库是MPEG-4视频解码器的实施方案,符合国际标准ISO/IEC14496-2,信息技术—音频-视频对象编码—第2部分:可视化(第三版2004-06-01)。
用于Blackfin处理器的位图图像文件(BMP)解码器库以未压缩数据格式或RLE编码器数据实现BMP数据处理。
用于Blackfin处理器的视觉分析工具箱(VAT)库提供一套软件模块,它利用视频内容分析工具箱(VCAT)中的图元提供相对复杂问题的解决方案,例如人脸检测、边沿检测、形状检测和分类等。
用于Blackfin处理器的多频段图形均衡器允许采用一组带通滤波器对音频信号进行滤波。
针对Blackfin处理器的图像处理工具箱库包含一整套图像处理基元,旨在加速开发复杂图像或视频处理解决方案。
针对Blackfin处理器的GIF(图形交换格式)解码器库支持以GIF文件格式处理数据,并提供数据移动支持,可配置为使用缓存模式或MDMA。

Adaptive Jitter Buffer

用于SHARC处理器的MPEG-4 HE-AAC v2解码器库(带DAB和DRM支持)是高级音频编码(AAC)、频段复制(SBR)与参量立体声(PS)的组合方案,已成为MPEG-4 (HE AAC v2)中的High-Efficiency v2方案标准。
针对Blackfin处理器的双音多频(DTMF)解码器库是双音多频(DTMF)解码器的实施方案,符合Q.24 ITU规格要求。
用于Blackfin处理器的电源受限型重叠变换(CELT)编码器/解码器库可实现CELT音频编解码器,是Opus编解码器的组件。
适用于Blackfin处理器的视频内容分析工具箱(VCAT)库是一组视频分析工具的实施方案,用于在视频监控中进行入侵检测、遗留/移动物体检测等事件检测。
针对Blackfin处理器的2D图元(BF2DGL)库是基于Open GL-ES/OpenCV API的图元方案,OpenGL-ES/OpenCV、GLUT和扩展API的包装器示例代码支持图元的使用。
针对Blackfin处理器的混音器库可将N个输入通道混音至M个输出通道,并可直接用于VoIP应用。

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

硬件 (1)

仿真器硬件