概述
优势和特点
- 流: 外部解析ADTS、ADIF和MP4文件格式。 解析器由ADI公司提供。
- 输出状态: 采样速率、输出通道数等
- 快进/快退: 提供重新同步功能,允许用户从任意接入点继续回放。
- 扩展测试矢量测试: 兼容ISO/IEC测试矢量和异常内容的额外测试矢量。
- 误差代码: 报告最多9种唯一误差代码,如输入缓冲器下溢和不支持的数据流。
- 软件质量标准: 如有需要,我们将为您提供该模块符合MISRA-C标准要求的报告。
- 可配置为用于具有有限内存平台的AAC-LC解码器。
产品详情
MPEG-4 HE-AAC v2解码器是高级音频编码(AAC)、频段复制(SBR)与参量立体声(PS)的组合,已成为MPEG-4 (HE-AAC v2)中的High-Efficiency v2方案标准。 MPEG-4 HE-AAC v2向后兼容AAC-LC。
该版本的HE-ACC v2解码器采用高质量(HQ) SBR工具和标准基线PS工具。 SHARC处理器库是MPEG-4 HE-AAC v2解码器的实施方案,符合ISO/IEC针对MPEG-4音频定义的标准。 该版本将支持多通道音频(最多6个输出通道)。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
| 代码存储器 (KiB) | 常数数据表(KiB) | 数据RAM (KiB) | MIPS |
|||
| 2-Ch |
6-Ch |
2-Ch |
6-Ch | |||
| AAC-LC |
44.59 |
30.50 |
68.95 |
87.95 |
6.4 | 21.8 |
| HE-AAC v2 |
110.75 |
46.91 |
101.20 |
180.82 |
15.8 |
41.2 |
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。