概述
优势和特点
- 符合Microsoft Version 3
- 缓存: 同时使能指令和数据缓存
- MDMA: 使用单通道内存DMA
- 与整个Blackfin处理器ADSP-BF5xx系列代码兼容
- 兼容MISRA-C
- 目标处理器: ADSP-BF561、ADSP-BF533、ADSP-BF527、ADSP-BF548
- 发布格式: 目标代码及源代码包装器
- 输入格式: 以24bpp色存储的BMP数据;以16bpp色存储的BMP数据;以模板和8bpp或以下色存储的BMP数据;以及以RLE4或RLE8编码存储的BMP数据
- 输出格式: RGBA
- 图像尺寸: 用户可配置
- 多实例: 支持全面的重入和多实例
产品详情
BMP是Windows系统中常用的文件格式,用于处理图形文件。 它既可以使用未压缩的数据格式,也可以使用RLE编码器数据。 这种实现方法针对ADI公司ADSP-BF5xx Blackfin处理器进行了高度优化。 该模块的数据运动可以配置为高速缓存模式或通过MDMA。 它是一种经过严格测试的独立软件组件。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
| 存储器(字节) | 性能 | |||||||
| 模块 | 图像宽度 | 图像高度 | 代码 | 堆栈 | 数据RAM | 数据ROM | 平均周期/像素 | MIPS |
| 解码以24bpp色存储的BMP数据 | 225 | 65 | 1818 | 36 | 1280 | -- | 7.83 | 1.72 |
| 解码以16bpp色存储的BMP数据 | 127 | 64 | 2030 | 32 | 1280 | -- | 7.64 | 0.93 |
| 解码以模板和8bpp或以下色存储的BMP数据 | 127 | 64 | 1508 | 44 | 1280 | -- | 12.50 | 1.52 |
| 解码以RLE4或RLE8编码存储的BMP数据 | 127 | 64 | 2488 | 52 | 1280 | -- | 5.77 | 0.70 |
- 在ADSP-BF533上测量性能(平均周期/像素)
- MIPS按((周期/像素)*(图像宽度)*(图像高度)*(帧/秒) / 10^6)测量。 (假定计算时帧/秒 = 15)
- 所有ADSP-BF5xx处理器代码兼容,ADSP-BF527(0.2)、ADSP-BF533(0.5)、ADSP-BF548(0.2)和ADSP-BF561(0.5)实施硅片异常临时解决方案
- “数据RAM”针对一个实例,包括暂存和实例/状态
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 最少2 GB硬盘(HDD)空间