概述

优势和特点

  • 重新配置控制输入: 可配置帧间输入和输出增益。 对于实现输入输出的平滑输出可变跨度的增益压摆
  • 压摆: 当增益控制或通道屏蔽设置改变时,将导致输出毛刺。 为了防止这种情况发生,压摆在改变这些设置的效果逐渐出现时完成,而不是突然出现时完成。
  • 通道屏蔽: 有时候当输入通道决定离开会议或突然试图为混频作贡献时,混频过程中将逐渐移除屏蔽或包含屏蔽。
  • 会议混频: 提供混频以便从混频输出排除相应的输入通道
  • 误差代码: 当内存不足以实现混频过程时,通知应用内存条件不足。 最高报告4个其他唯一高电平误差代码。
  • 目标处理器: BF527、BF533、BF518和BF561。 与整个Blackfin处理器系列代码兼容
  • 框架相关性: 无
  • 发布格式: 目标代码模块及C接口
  • 输入: 16位PCM通道
  • 输出: 16位PCM通道
  • 输出缓冲大小(最大值): 4096字节
  • 采样速率 8,000 Hz
  • 多实例: 是

产品详情

ADI公司的音频混频器经过设计和优化,适合在ADI公司的Blackfin系列处理器上运行。 这是一个独立自足的软件模块,可直接用于VoIP应用。 该模块经过了各种组合的严格测试。

它含有一个C语言可调用的标准API。 代码利用指令和数据缓存实现,与处理器外设或寄存器无关。 这使得系统的集成更加简便。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览
代码存储器(KiB) 数据RAM (KiB) 常数数据表(KiB) MIPS平均值
2.78 8.47 0 0.82

  • MIPS测量条件:3个输入通道、3个输出通道、最优内存布局,在BF533处理器上运行。
  • 与所有BF5xx处理器代码兼容,实施硅片异常临时解决方案基于BF533芯片0.3版或更高版本。
  • “数据RAM”针对一个实例,包括暂存、实例/状态、最小
  • 输入和输出单缓冲器。
  • 支持BF518、BF533、BF54x和BF561。

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。

相关硬件 (6)

EZ-Kits

延长板