概述
优势和特点
- 类似于API的OpenCV: 大部分模块与OpenCV精确到位。 同时支持ADI本身的API。
- 图像尺寸: 可配置。
- 色彩转换、卷积、相关、索贝尔(Sobel)、形态及RANSAC。
- 线性/扩展/无迹卡尔曼滤波器。
- 图像金字塔/滤波器、矩阵/矢量运算、积分图像。
- 霍夫变换、光流、金字塔式光流、角点检测、轮廓、Haar特征
- RLE、Packed_RLE、统计工具(如柱状图)。
- 重入: 支持
- 兼容标准: 无
- 框架相关性: 无
- 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器
- 输入格式: 可配置 – 下列格式中的一种:RGB888、YUV444集成YUV400 8位、YUV400 16位、HSV888、二进制YUV 8位、二进制YUV 16位。
- 输出格式: 可配置 – 下列格式中的一种:RGB888、YUV444集成YUV400 8位、YUV400 16位、HSV888、二进制YUV 8位、二进制YUV 16位、矩阵/矢量、灰度视频。
产品详情
Blackfin图像处理工具箱包含一整套图像处理基元,旨在加速开发采用Blackfin的复杂图像或视频处理解决方案。 图元功能经过高度优化,适合在ADI公司的Blackfin BF-5xx和BF-60x系列处理器上运行。 该工具箱库是一个独立自足的软件模块, 兼容MISRA-C。
该产品还包括图元的C参考代码和OpenCV的包装器代码,例如API。 除演示代码外,还演示了如何在Blackfin上使用这些图元。
通过实施编码,可以对L1和L3(外部存储器,如SDRAM/DDRAM)存储器中的图像进行处理。 存储移动API通过MDMA有助于将数据在L3与L1之间进行来回传输。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
MIPS概览:
| 存储器(字节) | 性能 | |||||
| 模块 | 代码 | 堆栈 | 数据RAM | 数据ROM | 平均周期/像素 / pel | MIPS |
| adi_RGB2GRAY | 168 | 12 | 0 | 0 | 3.43 | 13.49 |
| adi_conv2D3by3_8 | 1502 | 60 | 0 | 0 | 9.82 | 38.63 |
| adi_erosion-(矩形) | 1182 | 28 | 60 | 0 | 4.17 | 16.40 |
| adi_dilation-(矩形) | 1190 | 28 | 60 | 0 | 4.18 | 16.44 |
| adi_sobel_3x3_horz_i8 | 388 | 24 | 0 | 0 | 2.73 | 10.75 |
| adi_mean_8bit | 92 | 8 | 0 | 0 | 0.71 | 2.79 |
| adi_hist_i8 | 500 | 32 | 0 | 0 | 6.29 | 24.73 |
| adi_HoughVoting(6.18%非零像素) | 230 | 28 | 0 | 0 | 207 | 50.30 |
| adi_IntegralSum_i8 | 118 | 4 | 0 | 0 | 3.11 | 12.23 |
| adi_median_i8 | 336 | 36 | 0 | 0 | 12.76 | 50.17 |
| adi_KalmanPredict | 792 | 148 | 0 | 0 | 2999 | 0 |
| adi_contour_segment_image | 394 | 120 | 0 | 0 | 21.99 | 0.13 |
| adi_RLE_8bit | 78 | 16 | 0 | 0 | 6.90 | 0.11 |
- MIPS测量条件:ADSP BF533上,最佳内存布局
- 为实现最佳内存布局,模块使用的所有代码和数据都缓存于L3内并使用MDMA存储器填充输入/输出缓冲器。
- 数据“RAM”针对一个实例,包含堆栈、暂存、实例/级别、最少输入输出单缓冲
- 1 KiB = 1024 字节
- ADSP-BF561支持VisualDSP++5.1.1项目,ADSP-BF533、ADSP-BF609和ADSP-BF707支持CrossCore Embedded Studio 1.1.0项目
如果您想获得更完整的图像处理基元列表,请下载编码 ,并查看其中的规格文件。
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。
- 用于ADI处理器的VisualDSP++