概述
优势和特点
- 图像尺寸: 可配置。
- 输入格式: 32/16位PMA*输出。
- 输出格式:
- 已检测物体数
- 已检测物体属性,如开始坐标、大小、裕量等。
- 支持全面的重入和多实例
- 整个ADSP-BF60x和ADSP-BF70x Blackfin处理器系列代码兼容
- 框架相关性: 无
- 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器。
*极性幅度和角度(PMA): 是ADSP-BF609提供的一个PVP模块。如果每个样本的位数为32,输入应为PVP PMA模块的端口2输出。 下16位包含梯度幅度,上16位包含梯度角度。 如果每个样本的位数为16,下11位包含梯度幅度,上5位包含梯度角度信息。 请参阅ADSP-BF609硬件参考手册获取详情。
产品详情
Blackfin HOG SVM检波器是一个针对Blackfin处理器系列、用于计算机视觉应用的软件模块。 Blackfin HOG SVM检波器可优化梯度直方图(HOG)和支持向量机(SVM)分类器。 该软件模块可用于检测各种应用中的各种物体,如人、宠物、汽车等。
ADI公司的Blackfin HOG SVM检波器模块经过高度优化,适合在ADI公司的Blackfin系列处理器上运行。 它是一个基于ADI专利设计的独立自足软件模块,经过各种图像测试。 Blackfin HOG SVM检波器模块支持全面的重入和多实例,带有直观的API,有助于轻松实现系统集成。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
| 存储器(字节) | 性能 | |||||
| 处理器 | 代码 | 堆栈 | 数据RAM | 数据ROM | 平均周期/像素 | MIPS |
| ADSP-BF609 | 10708 | 2007 | 115484 | 6792 | 37.25 | 386 |
| ADSP-BF707 | 10708 |
2007 |
115484 |
6792 |
36.54(HOG SVM检波器) 26.88(1-D梯度和PMA) |
378(HOG SVM检波器) 278(1-D梯度和PMA) |
- 使用ADI CrossCore® Embedded Studio 2.0.0工具链测量以下处理器的性能
- ADSP-BF609 : CCLK = 500 MHz, SCLK = 250 MHz
- ADSP-BF707 : CCLK = 384 MHz, SCLK = 192 MHz
- 启用指令缓存和MDMA。 启用库A数据缓存。
- 针对720x480分辨率(30 fps)的视频计算MIPS
- 在ADSP-BF609上,使用PVP计算1-D梯度和PMA
- “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈和状态存储,但不包括输入/输出缓冲器
- 性能指标取决于配置参数和输入向量属性。 下表中所示数字用于以下参数的典型情况。
- 分类器数: 1
- 窗口大小: (64x128),仅带一个主分类器
- 窗口跨步: 1
- 1 KiB = 1024 字节
系统要求
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。