概述
优势和特点
- 同时支持OpenGL-ES和OpenCV包装器API。
- 包含BF609项目,其中展示了PIXC在混合和色彩转换中的应用。
- 缓存: 发布和调试模式使用指令缓存和数据缓存。
- MDMA: 使用单通道内存DMA。
- 支持ITU-R BT.656(电视)和RGB888/BGR888/RGB565(LCD)格式。
- 线: 水平、垂直和任意斜线。
- 折线/多边形: 支持
- 矩形: 绘制、填充、画刷和圆角矩形
- 圆形/椭圆: 绘制、填充、画刷、画刷填充
- 圆弧/椭圆弧/圆饼: 支持
- 设置/获取像素: 支持
- 位块传输(Bitblt): 支持。 还支持拉伸和收缩的位块传输。 位块传输操作还可使用内存DMA支持,以增强传输操作。
- Pixblt/Alphablt、Alpha Pixblt、色度键、文字渲染: 支持
- Alpha叠加混合、每像素Alpha混合、Dirty同步操作: 支持。
- 输入格式: ARGB、UYVY(线条、矩形绘制/填充和文本)
- 输入格式: 8/16位PGM、24/48位PPM
- 输出格式: 8/16位PGM、24/48位PPM
产品详情
Blackfin二维图形库(BF2DGL)是一种图元集,可帮助ADI-Blackfin处理器用户解决图形渲染问题。 这些图元均经过优化,适合在ADI公司的Blackfin BF-5xx系列处理器上运行。 所有图元均可以ARGB格式画出,同时一组有限的图元还支持UYVY格式。 由于图元基于Open GL-ES/OpenCV API;因此还提供OpenGL-ES/OpenCV、GLUT和扩展API的包装器示例代码来支持图元的使用。 此外也提供演示代码,示范如何在Blackfin上使用各种渲染图元。
该模块含有一个C程序可调用的标准API。 代码利用指令缓存、数据缓存和内存DMA实现,从而优化图形渲染性能。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
MIPS概览:
| 图元和操作 | ADSP-BF609 |
ADSP-BF533 |
ADSP-BF707 |
| 水平线条绘制 |
14 | 55 | 16 |
| 垂直线条绘制 |
52 | 127 | 48 |
| 斜线绘制 |
80 | 138 | 103 |
| 折线 |
146
(t = 1)
|
204
(t = 1)
|
158
(t = 1)
|
| 168
(t = 2)
|
238
(t = 2)
|
196
(t = 2)
|
|
| 多边形 |
84 | 128 | 95 |
- t = 图元的厚度
- 以上CrossCore Embedded Studio中的项目指标值。 有关VisualDSP++ 5.1上ADSP-BF561的周期计数的更多信息,请参阅产品技术规格。
- 使用单通道内存DMA。
- 测量是在启用抗混叠条件下进行的。
- 性能数据取决于图元的尺寸。
- 针对VisualDSP++5.1项目支持BF561;针对CrossCore Embedded Studio 1.1.0项目支持ADSP-BF707/ADSP-BF533/ADSP-BF609。
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
- 用于ADI处理器的VisualDSP++