概述
优势和特点
- 配置: 简单配置和高级简单配置(不支持GMC)
- 支持的帧类型: I、P、B
- 输出模式: NTSC/PAL或YUV4:2:0平面
- 抗误差工具: 支持RVLC和VLD
- 电平: 最高L3(包括)
- 参考帧数: 2
- 熵解码器: VLD和RVLD
- 运动矢量: 每宏块1至4 MV(支持B帧的所有补偿模式)
- 运动矢量精度: 1/2pel和1/4pel
- 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器
- 输入格式: MPEG-4 SP/ASP对象(ISO/IEC 14496-2)基本位流
- 输出格式: ITU-R BT.656格式或YUV4:2:0平面格式(使用默认代码时)和RGB565、RGB888或ITU-R BT.656格式(使用定制代码(外部后处理API)时)
- 帧速率: 所有帧速率均由SP和ASP标准规定
- 位速率: 所有比特率均由SP和ASP标准规定
- 多通道: 支持帧级全面重入和多实例
- 采用外部后处理API进行色彩转换: 针对RGB565、RGB888和ITU-R BT.656色彩转换的代码实例。 这在降低传输YUV420数据的EBIU带宽时非常有益。
- 标量 - 使用定制后处理API支持标量代码
- 时间戳 – 支持接受来自应用的时间戳 解码器将以显示格式重新排序,并将同样的结果返回给应用
产品详情
ADI针对Blackfin处理器的MPEG-4 SP/ASP解码器库是MPEG-4视频解码器的实施,符合国际标准ISO/IEC14496-2,信息技术—音频-视频对象编码—第2部分:可视化,第三版 2004-06-01 编码采用指令和数据缓存实施。 为了优化视频解码性能,内部SRAM用于程序和数据存储,并充分使用了存储DMA。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
| 代码存储器(KB) | 数据 RAM (MB) | L3存储器(MB) | 输出缓冲器MB) | MIPs | 测试案例说明 | |
| ASP 平均值 | ASP移动平均峰值 | |||||
| 99.8 | 18.46 | 1.86 | 2.06 | 33 | 48 | QCIF, 384Kbps, 30fps |
| 99.8 | 18.46 | 1.86 | 2.06 | 115 | 169 | CIF, 1000Kbps, 30fps |
| 99.8 | 18.46 | 1.86 | 2.06 | 380 | 537 | VGA, 4 Mbps, 30fps |
- MIPS测量条件:使用不同的比特率和分辨率 - 比特率384 Kbps、30 fps、176x144 (QCIF)尺寸序列、1.0Mbps、30 fps、352x288 (CIF)尺寸序列和4.0Mbps、30 fps、640x480 (VGA)尺寸序列、ITU-R BT.656输出。
- 采用CAS =3 (SDRAM),CCLK =594、SCLK =118.8 (ADSP-BF533)完成测量。
- NTSC格式、最优内存布局、在ADSP-BF533处理器上运行、高级简单配置。
- 数据缓存和指令缓存同时启用。 缓存设置为“回写”和“大缓存”(DCBS=1)模式。 使用内存DMA。
- 代码寄存器包含所有与库相关的代码,包括16KB的ICache。
- “L1数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例/级别,不包含32KB的DCache。
- “L3数据RAM”针对一个D1帧实例,包括实例的帧缓存器。
- “输出缓冲器”显示上述设置中所要求的最小存储(两个PAL帧)。 这是因为PAL帧比NTSC大。
- 1 MB = 1024 KiB; 1 KiB = 1024 字节。
- MIPS数与ADSP-BF527/BF561/BF609处理器非常相似。
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。