概述

优势和特点

  • 提供用于Canny边沿检测的优化算法、圆形检测Hough变换、线路变换、随机树式分类器、用于速度限制检测的功能生成、圆形/椭圆检测、人脸检测和连接元件分析。
  • 同时支持缓存和DMA模式。
  • 支持直接在ADSP-BF609处理器的PVP输出上运行。
  • 与所有Blackfin处理器代码兼容,ADSP-BF535除外。
  • 支持全面的重入和多实例。

产品详情

Blackfin视觉分析工具箱(VAT)是针对基于视觉应用系统集成器的一个软件工具箱。 VAT是一套软件模块,它利用ADI Blackfin图像处理工具箱中的图元提供相对复杂问题的解决方案,例如人脸检测、边沿检测、形状检测和分类等。这是处于比满量程应用低,但是比图像/视频处理图元高的级别。 这些模块适合交通标志识别、虹膜检测和自动化装配线中的缺陷检测等应用。

该产品以前称为ADAS视觉分析工具箱(AVAT)。这次重命名为Blackfin视觉分析工具箱(VAT),基于该工具箱的广泛应用范围,可谓名符其实。

下载及相关软件

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览
模块 代码RAM (KiB) 数据 RAM (KiB) 常数数据表(KiB) 平均周期/峰值l MIPS
Canny边沿检测器(PVP模式) 10.05 42.53 0.007 14.76 136
圆形检测Hough变换 6.43 41.12 0.19 11.43 105
分级器 0.93 0.048 0 296360 9.05
功能产生 3.71 2.17 0.08 20.97 1.21
形状检测器 4.82 300.82 1.07 18.75 173
线路检测Hough变换 4.52 40.87 0.09 41.38 381
已连接的组件分析仪 4.65 15.06 0.003 13.73 121
人脸检测(PVP模式) 7.07 19.36 0.14 551.91 5100 (0.34 sec / frame)

  • 在ADSP-BF609处理器芯片0.0版上测试性能
  • 数据缓存和指令缓存同时启用
  • “数据RAM”针对一个实例,包括暂存、实例/状态内存
  • 图像宽度= 640、高度= 480,禁用MDMA
  • 边沿检测器: 边沿像素百分比为8%。 边沿追踪在内核中完成,所有其他处理在PVP中进行。
  • Hough变换: 最小半径 = 18、最大半径 = 24、比例 = 2、累计限值 = 150。
  • 分级器: 树的数目 = 250,每个图像仅一个ROI。 级别数 = 15
  • 功能产生: roi_width = 43、roi_height = 43、垂直子模块数目 = 3、水平子模块数目 = 3。
  • 对于分级器模块来说,规定的周期值是每个级别所需总周期数。
  • 所需内存取决于传至处理器功能的参数。 表中给出的值为最差情况实例。更多信息请参考产品选型指南。
  • MIPS测量条件:(平均周期/pel) * (image_width) * (image_height) * (frame_rate) / 10^6)。 image_width = 640、image_height = 480、frame_rate = 30。
  • 分级MIPS计算假设每秒30个分级。
  • 1 KiB = 1024字节


系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。

相关硬件 (7)

EZ-Kits

延长板