概览
优势和特点
- ADSP-BF706 EZ-KIT Mini具有: 
- ADSP-BF706 Blackfin处理器
        
- 400 MHz/800 MMAC性能,<100 mW
 - 1160 kB片内SRAM (136 kB L1, 1 MB L2)
 - 88引脚LFCSP (QFN)封装
 
 - 小尺寸: 4 in × 2 in (10 cm × 5 cm)
 - 4 MB四通道SPI闪存
 - ADAU1761 SigmaDSP®低功耗立体声音频编解码器
        
- 输入和耳机插孔
 
 - ADSP-BF706的直接USB 2.0 HS PHY接口
 - EPPI0、SPORT、SPI、I2C、定时器和GPIO的外部连接
 - 片内调试代理(JTAG/SWD),通过独立的USB接口
 - 其他特性
        
- UUSB总线供电
 - 按钮和LED
 - 引导模式连接至SPI主机
 - 用于处理器电流测量的电阻
 - Arduino Uno R3连接兼容
 
 
 - ADSP-BF706 Blackfin处理器
        
 - CrossCore® embedded studio软件工具 
- 全功能开发套件和板级支持包
 - 包括完整的实时调试功能
 - 全功能一年评估许可
 
 - 完整的代码示例和演示包括: 
- DSP Concepts 音频处理
 
 
产品详情
针对各种实时应用,ADI公司已开发出一款低成本、低功耗DSP评估平台。 ADSP-BF706 EZ-KIT Mini®采用业界较领先的低功耗Blackfin®处理器系列的最新产品以及ADI公司专门优化的开发工具和第三方软件库,包括采用DSP Concepts的Audio Weaver®的创新嵌入式音频设计。 EZ-KIT Mini提供片内、高品质音频连接、多种扩展选择及集成调试代理,为设计人员提供针对多种应用的小尺寸、低成本入门平台。
ADSP-BF706 Blackfin处理器是一款高性能DSP,具有同类较优的800 MMACS处理能力,功耗不足100 mW。 该处理器具有无缝连接选项,包括USB和超过1 MB的内部SRAM,这样可以降低BOM成本且在许多应用中,无需使用外部存储器。 该产品采用增强型Blackfin+内核,集性能、功效、存储器集成度、复杂的安全性和价值于一身,允许设计人员在众多功耗敏感的新应用领域集成先进的16位和32位处理能力。
ADSP-BF70x目标应用包括:- 便携式音频、DJ设备和音效
 - 汽车音频和传感器
 - 便携式通信
 - 军用和航空航天产品
 - 便携式医疗保健设备
 - 智能照明和占用检测*
 - 工业成像和生物特征识别*
 
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            ADSP-BF706 EZ-KIT Mini™ Evaluation System Manual2021/4/7PDF292 K
 
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            ADSP-BF706 EZ-KIT Mini Schematic (Rev. 1.1A)2017/3/28PDF1 M
 - 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            ADSP-BF706 EZ-KIT Mini Bill of Materials (Rev. 2.0)2017/3/28PDF191 K
 
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            ADSP-BF706 EZ-KIT Mini Board Design Database (Rev. 1.1)2017/3/28ZIP7 M