LTM4620
量产双通道 13A 或单通道 26A DC/DC μModule 稳压器
- 产品模型
- 7
概述
- 完整的独立型双通道输出电源
- 双通道 13A 或单通道 26A 输出
- 宽输入电压范围:4.5V 至 16V
- 输出电压范围:0.6V 至 2.5V
- ±1.5% 的最大总 DC 输出误差
- 采用多个 LTM4620 可实现多相均流 (高达 100A)
- 差分远端采样放大器
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 可调开关频率
- 过流折返保护
- 频率同步
- 内部温度检测二极管输出
- 输出过压保护
- 耐热性能增强型 (15mm x 15mm x 4.41mm) LGA 封装和 (15mm x 15mm x 5.01mm) BGA 封装
LTM®4620 是一款完整的双通道 13A 输出开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4620 可在一个 4.5V 至 16V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 2.5V (由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 13A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
这款器件支持频率同步、多相操作、突发模式 (Burst Mode®) 操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,并具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。该电源模块采用专有的节省空间和耐热性能增强型 15mm x 15mm x 4.41mm LGA 封装和 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,带有集成型顶端散热器。LTM4620 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
应用
- 电信和网络设备
- 存储和 ATCA 卡
- 工业设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
设计笔记 1
技术文章 6
视频 10
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 2
新闻 2
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM4620EV#PBF | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 4.41mm) | ||
| LTM4620EY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | ||
| LTM4620IV#PBF | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 4.41mm) | ||
| LTM4620IY | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | ||
| LTM4620IY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | ||
| LTM4620MPY | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | ||
| LTM4620MPY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 4, 2024 - 24_0225 LTM4620, LTM4620A, LTM4677, LTM4648 and LTM4649 Change of FET |
||
| LTM4620EV#PBF | 量产 | |
| LTM4620EY#PBF | 量产 | |
| LTM4620IV#PBF | 量产 | |
| LTM4620IY | 量产 | |
| LTM4620IY#PBF | 量产 | |
| LTM4620MPY | 量产 | |
| LTM4620MPY#PBF | 量产 | |
|
7月 28, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTM4620EV#PBF | 量产 | |
| LTM4620EY#PBF | 量产 | |
| LTM4620IV#PBF | 量产 | |
| LTM4620IY | 量产 | |
| LTM4620IY#PBF | 量产 | |
| LTM4620MPY | 量产 | |
| LTM4620MPY#PBF | 量产 | |
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4620EV#PBF | 量产 | |
| LTM4620EY#PBF | 量产 | |
| LTM4620IV#PBF | 量产 | |
| LTM4620IY | 量产 | |
| LTM4620IY#PBF | 量产 | |
| LTM4620MPY | 量产 | |
| LTM4620MPY#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4620EV#PBF | 量产 | |
| LTM4620EY#PBF | 量产 | |
| LTM4620IV#PBF | 量产 | |
| LTM4620IY | 量产 | |
| LTM4620IY#PBF | 量产 | |
| LTM4620MPY | 量产 | |
| LTM4620MPY#PBF | 量产 | |
|
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
| LTM4620EV#PBF | 量产 | |
| LTM4620EY#PBF | 量产 | |
| LTM4620IV#PBF | 量产 | |
| LTM4620IY | 量产 | |
| LTM4620IY#PBF | 量产 | |
| LTM4620MPY | 量产 | |
| LTM4620MPY#PBF | 量产 | |
|
7月 25, 2019 - 19_0167 Notification of Additional Assembly Location, ASE Korea for LTM4620/4620A |
||
| LTM4620EV#PBF | 量产 | |
| LTM4620EY#PBF | 量产 | |
| LTM4620IV#PBF | 量产 | |
| LTM4620IY | 量产 | |
| LTM4620IY#PBF | 量产 | |
| LTM4620MPY | 量产 | |
| LTM4620MPY#PBF | 量产 | |
|
11月 20, 2023 - 23_0180 New Tray Design for BGA Package |
||
| LTM4620EY#PBF | 量产 | |
| LTM4620IY | 量产 | |
| LTM4620IY#PBF | 量产 | |
| LTM4620MPY | 量产 | |
| LTM4620MPY#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电源系统管理(PSM)和时序控制器 1 | ||
| LTC2974 | 推荐用于新设计 | 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器 |
| 开关稳压器和控制器 2 | ||
| LTM4676 | 过期 | 具数字电源系统管理功能的双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器 |
| LTM4630 | 推荐用于新设计 | 双输出 18A 或单输出 36A DC/DC μModule 稳压器 |
| 理想二极管和PowerPath控制器 1 | ||
| LTC4370 | 推荐用于新设计 | 双电源二极管 “合路” 电流平衡控制器 |
| 振荡器 1 | ||
| LTC6908 | 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器 | |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LTM4620A | 量产 | 双通道 13A 或单通道 26A DC/DC μModule 稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 4
- LTM4620 Demo Circuit - High Efficiency PolyPhase 50A Step-Down µModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 50A)
- LTM4620 Demo Circuit - High Efficiency Dual Buck µModule Regulator (4.5-16V to 1.5 V @ 13A & 1.2V @ 13A)
- LTM4620 Demo Circuit - High Efficiency PolyPhase Step-Down µModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 100A)
- LTM4620 Demo Circuit - High Efficiency PolyPhase Step-Down µModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 75A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4620
- LTM4620A
LTpowerCAD 5
- LTM4620 Project - 2-Phase Step-Down µModule Regulator (4.5-16V to 1.5V @ 26A)
- LTM4620 Project - PolyPhase Step-Down µModule Regulators (4.5-16V to 1.2V @ 75A)
- LTM4620 Project - PolyPhase Step-Down µModule Regulators (4.5-16V to 1.2V @ 100A)
- LTM4620 Project - Dual Step-Down µModule Regulator (4.5-16V to 1.5V @ 13A & 1.2V @ 13A)
- LTM4620 Project - PolyPhase Step-Down µModule Regulators (4.5-16V to 1.5V @ 50A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4620
- LTM4620A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。