ADSP-SC59x/2159x SHARC 系列使产品系列性能翻倍,并支持复杂音频应用平台

  • ADSP-2159x 具有与 ADSP-2156x 处理器的引脚兼容性,并提供 400 MHz 至 2 GHz 的 DSP 性能可扩展性
  • 利用 SHARC+ 内核和高级滤波器加速器,提供 3-7 倍于前代的套件性能

ADSP-SC59x (ADSP-SC598 / SC596 / SC594 / SC592) 和 ADSP-2159x (ADSP-21594 / 21593) 系列处理器旨在为汽车和消费电子/专业音频应用提供身临其境的音频和声音体验。ADSP-SC59x/2159x 音频处理器专门针对需要确定性和低延迟实时音频处理的应用,包括沉浸式 3D 音效和个人音频区、汽车主动和道路噪声消除 (ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(AEC/NR 和麦克风波束形成)、发动机声音合成 (ESS) 和电动车辆警告音响系统 (EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭 AVR(带 3D 对象和多声道音频)。

ADSP-SC59x/ADSP-2159x Chips
DSP Concepts

ADI公司与DSP Concepts合作,优化专门用于SHARC+® DSP内核的Audio Weaver®内核库,尽可能利用高性能片内FIR/IIR硬件加速器,从而带来更高的处理能力。Audio Weaver包含有助于从原型制作到生产开发的工具。它是一个低代码音频平台,通过利用用于产品设计的拖放式主机应用程序并配合嵌入在DSP中的音频处理引擎使用,简化了汽车音频开发并降低了风险和复杂性。利用DSP Concepts使用audio Weaver开发的4英寸/12输出音频流,ADI LISTN™ EZ音频系统提供了一个交钥匙集成音频解决方案,可用于任何汽车驾驶室。ADI LISTN EZ音频系统利用DSP Concepts使用audio Weaver开发的4英寸/12输出音频流,提供了一个可调谐到任何汽车座舱的交钥匙集成音频解决方案。了解有关Audio Weaver和ADI LISTN EZ-Audio的更多信息。

The ADSP-SC59x/2159x series is supported by an ever-expanding ecosystem of third-party software solutions from recognized leaders such as Dolby and DSP Concepts. Analog Devices is excited to announce a collaboration with Swedish digital audio pioneer Dirac. With an all-in-one platform integrated with patented algorithms, Dirac aims to help automotive customers achieve a truly immersive and differentiated signature sound easier, faster and more cost efficiently. Dirac’s digital audio platform includes tools for measuring, tuning, and optimizing automotive sound systems. Learn more about Dirac's digital audio solutions.

 

DIRAC Logo
Audio Car Sharc Family

汽车音频
音响主机、放大器、驾驶舱域控制器

SHARC Professional Audio

专业音频
混音台、
下一代会议系统

SHARC Consumer Audio

消费类音频
3D 条形音箱、AVR

ADSP-SC59x/2159x 系列是单或双 SHARC+ DSP 内核浮点处理器,结合了灵活的音频连接、跨多个引脚兼容产品上的性能可扩展性,以及多个片内存储器选项。由于和ADSP-21566 / 21567 / 21569 音频处理器具有软件和引脚兼容性,ADSP-21593  提供从 400 MHz 到 2 GHz 的 DSP 性能可扩展性。同时,ADSP-SC594 / SC592 处理器集成了 Arm® Cortex®-A5(1 GHz 时为 1800 DMIPS),而 ADSP-SC598 / SC596  处理器集成了 Arm Cortex-A55(1.2 GHz 时为 3400 DMIPS)。具有 FPU 和 Neon® DSP 扩展,为增强型集成外设提供控制处理器,包括千兆以太网(带 AVB)、3 引脚和 6 引脚 MLB、USB 和 CAN-FD。

ADI公司的软件开发工具 使解决方案开发人员能够实现快速上市。可以针对特定用例来调节基于软件并经过优化的音频算法,以简化解决方案设计并减少开发工作。

在汽车和消费电子中,ADSP-SC59x/2159x 处理器采用 400 球 FCBGA(17mm x 17mm,0.8mm 间距)封装,以提高设计灵活性,并在整个工作温度范围内实现高散热效率的紧凑设计。

特色产品

SC59x-2159x Selection Table

除了上述外设组合外,所有 ADSP-SC59x/2159x SHARC 处理器都具有众多音频外设,包括 I2S/时分复用端口、S/PDIF 接口、ASRC 和精密时钟发生器。此外,这些处理器都支持许多行业标准的串行外设,例如 I2C、UART 和 SPI(双路、四路和八路)。许多外设作为通用 I/O 引脚进行多路复用,可在多个引脚上提供多种功能,从而提供非常灵活的配置选项,以满足各种外设系统要求。

Software & Development Tools

评估套件

Learn More