ADSP - 2183x/SC83x 产品系列
ADSP-2183x/SC83x SHARC-FX系列的DSP性能较ADSP-2156x提升3.5倍以上,可扩展性超过3500 SHARC+ MIPS
- 与ADSP-2156x、ADSP-2159x和ADSP-SC59x引脚兼容的BGA封装选项
- 处理能力比前代双核SHARC+产品高出50%
ADSP-2183x/SC83x (ADSP-21834 / 21835 / 21836 / 21837 / SC834 / SC835) 系列处理器旨在为汽车和消费级/专业音响应用提供身临其境的音频和音效体验。ADSP-SC59x/2159x音频处理器专门针对需要确定性和低延迟实时音频处理的应用,包括沉浸式3D音效和个人音频区、汽车主动降噪和路噪降噪(ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(AEC/NR和麦克风波束形成)、发动机声音合成(ESS)和电动车辆警告音响系统(EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭AVR(带3D对象和多声道音频)。
ADI公司与DSP Concepts合作,专门针对SHARC-FX DSP内核优化了Audio Weaver®内核库,尽可能利用高性能片内FIR/IIR硬件加速器,实现更强大的处理能力。Audio Weaver包含的工具支持从原型设计到产品落地的全流程开发。它是一款低代码音频平台,利用拖放式主机应用程序进行产品设计,并与DSP中嵌入的音频处理引擎配合使用,从而简化汽车音频开发,降低风险和复杂性。
ADSP-2156x系列由来自公认领导者不断扩展的第三方软件解决方案生态系统提供支持,如Dolby和DSP概念。ADI公司很高兴地宣布与瑞典数字音频先驱Dirac合作。通过集成专利算法的一体化平台,Dirac旨在帮助汽车客户更容易、更快、更经济高效地实现真正沉浸式和差异化的标志性声音。Dirac的数字音频平台包括用于测量、调谐和优化汽车音响系统的工具。了解有关Dirac数字音频解决方案的更多信息。
汽车音响
音响主机、放大器、驾驶舱域控制器
专业音频设备
混音控制台、
新一代会议系统
消费类音频设备
3D条形音箱、AVR
ADSP-2183x/SC835系列是单核SHARC-FX DSP浮点处理器,通过多款引脚兼容产品和多种片内存储器选项,实现了灵活的音频连接与性能可扩展性。由于与 ADSP-21566 / 21567 / 21569 / 21593音频处理器引脚兼容,ADSP-21834 / 21835 将DSP性能可扩展性从400-2000 SHARC+ MIPS提升到3500 SHARC+ MIPS以上。同时, ADSP-21836 / 21837 / SC834 / SC835 处理器为引脚兼容的前代产品 ADSP-SC592 / SC594 / SC596 / SC598 / 21594提供了类似的可扩展性。ADSP-SC83x处理器还集成了Arm® Cortex®-M33(1 GHz时1500 DMIPS)内核,可为增强型集成外设(包括千兆以太网(带AVB)、3引脚MLB和CAN-FD)提供控制处理器。
ADI的软件开发工具可助力解决方案开发人员加快产品上市。经过优化的软件音频算法可根据特定应用场景进行调校,以简化解决方案设计并减少开发工作。
ADSP-2183x/SC83x处理器有车规级和消费级两个版本,均采用400引脚FCBGA(17mm x 17mm,0.8mm间距)封装,不仅能为设计提供灵活性,而且能在整个工作温度范围内实现高效散热和紧凑型设计。
特色产品
ADSP-21834
ADSP-2183x/ADSP-SC83x数字信号处理器(DSP)属于 SHARC®-FX 系列产品。SHARC-FX内核采用单指令、多数据(SIMD)矢量浮点架构,在大多数组合下每个周期可以发出多达四个指令。ADSP-2183x/ADSP-SC83x处理器内的SHARC-FX内核处理速度高达1 GHz,结合高达2 MB的L2内存,非常适用于低延迟应用。对于寻求增强连接选项(如以太网)的应用,除了SHARC-FX内核外,ADSP-SC834/SC835还搭载 Arm® Cortex®-M33 。SHARC-FX系列的所有型号都配有板载IIR和FIR加速器以及用于C/C++编程的高效自动矢量化编译器。
SHARC-FX内核支持对高达256位的矢量中的所有数据类型进行标量和矢量运算,包括整数、定点、浮点、复数16位/32位定点和复数32位/64位浮点。每个周期允许进行八次32位浮点数乘法/累加运算,并且没有对齐限制。SHARC-FX内核还具有大型寄存器组(32个数据寄存器),从而减少了所需的堆栈保存和恢复操作。ADSP-2183x/ADSP-SC83x处理器的外设和系统架构与之前的SHARC处理器兼容,让应用程序移植变得轻而易举。
该系列处理器集成了一组业界出色的系统外设和内存,对于需要在一个集成封装中进行先进信号处理的应用来说,堪称首选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
- 汽车:
- 音响主机和放大器的音频、ANC/RNC、数字驾驶舱、ICC、AEC/Mic波束成形、ADAS
- 消费电子:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列
ADSP-21835
ADSP-2183x/ADSP-SC83x数字信号处理器(DSP)属于 SHARC®-FX 系列产品。SHARC-FX内核采用单指令、多数据(SIMD)矢量浮点架构,在大多数组合下每个周期可以发出多达四个指令。ADSP-2183x/ADSP-SC83x处理器内的SHARC-FX内核处理速度高达1 GHz,结合高达2 MB的L2内存,非常适用于低延迟应用。对于寻求增强连接选项(如以太网)的应用,除了SHARC-FX内核外,ADSP-SC834/SC835还搭载 Arm® Cortex®-M33 。SHARC-FX系列的所有型号都配有板载IIR和FIR加速器以及用于C/C++编程的高效自动矢量化编译器。
SHARC-FX内核支持对高达256位的矢量中的所有数据类型进行标量和矢量运算,包括整数、定点、浮点、复数16位/32位定点和复数32位/64位浮点。每个周期允许进行八次32位浮点数乘法/累加运算,并且没有对齐限制。SHARC-FX内核还具有大型寄存器组(32个数据寄存器),从而减少了所需的堆栈保存和恢复操作。ADSP-2183x/ADSP-SC83x处理器的外设和系统架构与之前的SHARC处理器兼容,让应用程序移植变得轻而易举。
该系列处理器集成了一组业界出色的系统外设和内存,对于需要在一个集成封装中进行先进信号处理的应用来说,堪称首选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
- 汽车
- 音响主机和放大器的音频、ANC/RNC、数字驾驶舱、ICC、AEC/Mic波束成形、ADAS
- 消费电子:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列
ADSP-21836
ADSP-2183x/ADSP-SC83x数字信号处理器(DSP)属于 SHARC®-FX系列产品。SHARC-FX内核采用单指令、多数据(SIMD)矢量浮点架构,在大多数组合下每个周期可以发出多达四个指令。ADSP-2183x/ADSP-SC83x处理器内的SHARC-FX内核处理速度高达1 GHz,结合高达2 MB的L2内存,非常适用于低延迟应用。对于寻求增强连接选项(如以太网)的应用,除了SHARC-FX内核外,ADSP-SC834/SC835还搭载 Arm® Cortex®-M33。SHARC-FX系列的所有型号都配有板载IIR和FIR加速器以及用于C/C++编程的高效自动矢量化编译器。
SHARC-FX内核支持对高达256位的矢量中的所有数据类型进行标量和矢量运算,包括整数、定点、浮点、复数16位/32位定点和复数32位/64位浮点。每个周期允许进行八次32位浮点数乘法/累加运算,并且没有对齐限制。SHARC-FX内核还具有大型寄存器组(32个数据寄存器),从而减少了所需的堆栈保存和恢复操作。ADSP-2183x/ADSP-SC83x处理器的外设和系统架构与之前的SHARC处理器兼容,让应用程序移植变得轻而易举。
该系列处理器集成了一组业界出色的系统外设和内存,对于需要在一个集成封装中进行先进信号处理的应用来说,堪称首选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
- 汽车
- 音响主机和放大器的音频、ANC/RNC、数字驾驶舱、ICC、AEC/Mic波束成形、ADAS
- 消费电子:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列
ADSP-21837
ADSP-2183x/ADSP-SC83x数字信号处理器(DSP)属于 SHARC®-FX 系列产品。SHARC-FX内核采用单指令、多数据(SIMD)矢量浮点架构,在大多数组合下每个周期可以发出多达四个指令。ADSP-2183x/ADSP-SC83x处理器内的SHARC-FX内核处理速度高达1 GHz,结合高达2 MB的L2内存,非常适用于低延迟应用。对于寻求增强连接选项(如以太网)的应用,除了SHARC-FX内核外,ADSP-SC834/SC835还搭载 Arm® Cortex®-M33。SHARC-FX系列的所有型号都配有板载IIR和FIR加速器以及用于C/C++编程的高效自动矢量化编译器。
SHARC-FX内核支持对高达256位的矢量中的所有数据类型进行标量和矢量运算,包括整数、定点、浮点、复数16位/32位定点和复数32位/64位浮点。每个周期允许进行八次32位浮点数乘法/累加运算,并且没有对齐限制。SHARC-FX内核还具有大型寄存器组(32个数据寄存器),从而减少了所需的堆栈保存和恢复操作。ADSP-2183x/ADSP-SC83x处理器的外设和系统架构与之前的SHARC处理器兼容,让应用程序移植变得轻而易举。
该系列处理器集成了一组业界出色的系统外设和内存,对于需要在一个集成封装中进行先进信号处理的应用来说,堪称首选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
- 汽车:
- 音响主机和放大器的音频、ANC/RNC、数字驾驶舱、ICC、AEC/Mic波束成形、ADAS
- 消费电子:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列
ADSP-SC834
ADSP-2183x/ADSP-SC83x数字信号处理器(DSP)属于 SHARC®-FX 系列产品。SHARC-FX内核采用单指令、多数据(SIMD)矢量浮点架构,在大多数组合下每个周期可以发出多达四个指令。ADSP-2183x/ADSP-SC83x处理器内的SHARC-FX内核处理速度高达1 GHz,结合高达2 MB的L2内存,非常适用于低延迟应用。对于寻求增强连接选项(如以太网)的应用,除了SHARC-FX内核外,ADSP-SC834/SC835还搭载 Arm® Cortex®-M33。SHARC-FX系列的所有型号都配有板载IIR和FIR加速器以及用于C/C++编程的高效自动矢量化编译器。
SHARC-FX内核支持对高达256位的矢量中的所有数据类型进行标量和矢量运算,包括整数、定点、浮点、复数16位/32位定点和复数32位/64位浮点。每个周期允许进行八次32位浮点数乘法/累加运算,并且没有对齐限制。SHARC-FX内核还具有大型寄存器组(32个数据寄存器),从而减少了所需的堆栈保存和恢复操作。ADSP-2183x/ADSP-SC83x处理器的外设和系统架构与之前的SHARC处理器兼容,让应用程序移植变得轻而易举。
该系列处理器集成了一组业界出色的系统外设和内存,对于需要在一个集成封装中进行先进信号处理的应用来说,堪称首选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
- 汽车:
- 音响主机和放大器的音频、ANC/RNC、数字驾驶舱、ICC、AEC/Mic波束成形、ADAS
- 消费电子:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列
ADSP-SC835
ADSP-2183x/ADSP-SC83x数字信号处理器(DSP)属于 SHARC®-FX 系列产品。SHARC-FX内核采用单指令、多数据(SIMD)矢量浮点架构,在大多数组合下每个周期可以发出多达四个指令。ADSP-2183x/ADSP-SC83x处理器内的SHARC-FX内核处理速度高达1 GHz,结合高达2 MB的L2内存,非常适用于低延迟应用。对于寻求增强连接选项(如以太网)的应用,除了SHARC-FX内核外,ADSP-SC834/SC835还搭载 Arm® Cortex®-M33。SHARC-FX系列的所有型号都配有板载IIR和FIR加速器以及用于C/C++编程的高效自动矢量化编译器。
SHARC-FX内核支持对高达256位的矢量中的所有数据类型进行标量和矢量运算,包括整数、定点、浮点、复数16位/32位定点和复数32位/64位浮点。每个周期允许进行八次32位浮点数乘法/累加运算,并且没有对齐限制。SHARC-FX内核还具有大型寄存器组(32个数据寄存器),从而减少了所需的堆栈保存和恢复操作。ADSP-2183x/ADSP-SC83x处理器的外设和系统架构与之前的SHARC处理器兼容,让应用程序移植变得轻而易举。
该系列处理器集成了一组业界出色的系统外设和内存,对于需要在一个集成封装中进行先进信号处理的应用来说,堪称首选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
- 汽车:
- 音响主机和放大器的音频、ANC/RNC、数字驾驶舱、ICC、AEC/Mic波束成形、ADAS
- 消费电子:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列
软件与开发工具
CrossCore® Embedded Studio
CrossCore® Embedded Studio是针对ADI公司Blackfin®、SHARC®和ARM™处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。该IDE基于Eclipse™,采用我们最新一代成熟的代码生成工具,提供无缝直观的C/C++和汇编语言编辑、代码生成和调试支持。
CrossCore Embedded Studio还为Blackfin和SHARC开发人员提供驱动器、服务和算法软件模块的高度集成插件支持。此类支持包括片内和片外外设的驱动器支持、以太网和USB的堆栈、广受欢迎的实时操作系统和文件系统等等。这为用户提供了易于使用的开发框架,包含出色的集成多核开发和调试支持。
| 访问CrossCore®支持社区 |
相关产品
ADSP-SC596
1 GHz SHARC+ DSP,集成 Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC598
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A55
ADSP-21594
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP(带2个640KB L1)、2048KB共用的L2 SRAM
ADSP-21593
高达 1GHz 的双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、2048KB 共享 L2 SRAM 和 400 球 FCBGA
ADSP-SC594
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A5
ADSP-SC592
集成Arm® Cortex®-A5的1 GHz SHARC+® DSP
ADSP-21567
高达800MHz的SHARC+ DSP(带640KB L1)、512KB共用的L2 SRAM、400引脚CSP_BGA封装
ADSP-21569
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,400 脚 CSP_BGA
ADSP-21566
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,400 球 CSP_BGA
ADSP-21565
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21563
高达 800MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,512KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21562
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21160N
100 MHz高性能32位SHARC DSP
ADSP-21161N
100 MHz低成本32位SHARC DSP
ADSP-21362
高性能32位浮点SHARC处理器,适合汽车音频
ADSP-21363
ADSP-21363 —— 面向通用型应用的高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21364
面向专业音频的高精度32位浮点SHARC处理器
ADSP-21368
面向专业音频应用的高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21369
通用高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21371
面向汽车音频的32位高性能浮点SHARC处理器
ADSP-21375
32位高性能浮点SHARC处理器
ADSP-21469
第四代高性能DSP
ADSP-21477
高性能第四代DSP
ADSP-21478
高性能第四代DSP
ADSP-21488
高性能第四代 DSP
ADSP-21489
高性能第四代 DSP
ADSP-21571
双核SHARC+ DSP(带384KB L1)、1MB共用的L2、176-LQFP
ADSP-21573
双核SHARC+ DSP(带768KB L1)、1MB共用的L2、DDR、400-cspBGA
ADSP-21583
双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA
ADSP-21584
双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA
ADSP-21587
双核SHARC+ DSP、双通道DDR、529-cspBGA
ADSP-BF504
低成本BLACKFIN处理器,具有优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF504F
BLACKFIN处理器,具有可执行闪存和优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF506F
BLACKFIN处理器,具有可执行闪存、模数转换器和优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF512
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备可连通性
ADSP-BF512F
低成本、能与消费类设备相连通的Blackfin处理器
ADSP-BF514
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备连通性
ADSP-BF514F
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备连通性
ADSP-BF516
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF516F
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF518
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF518F
低功耗BLACKFIN处理器,具有先进的嵌入式连接性
ADSP-BF522C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF523
具有先进外设功能的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF523C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF524
具有高级外设和低待机功耗的Blackfin处理器
ADSP-BF524C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF525
具有高级外设的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF525C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF526
具有高级外设和低待机功耗的Blackfin处理器
ADSP-BF526C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF527
具有高级外设的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF527C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF532
400 MHz高性能Blackfin处理器
ADSP-BF533
High Performance General Purpose Blackfin Processor
ADSP-BF534
面向汽车和工业应用的Blackfin处理器,具有CAN连接能力
ADSP-BF536
有嵌入式网络连接性的Blackfin处理器
ADSP-BF537
具备嵌入式网络连接能力的Blackfin处理器
ADSP-BF539F
适合汽车导航、娱乐和音频系统的Blackfin处理器
ADSP-BF542
高性能汇聚多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF547
高性能汇聚多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF549
高性能融合多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF561
Blackfin对称多处理器,用于消费类多媒体
ADSP-BF592
具有优化外设集的低成本Blackfin处理器,适合工业和通用应用
ADSP-BF606
工作频率高达800 MHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
ADSP-BF607
最高1GHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
ADSP-BF608
最高1GHz的Blackfin双核处理器,采用支持VGA视频分析的硬件
ADSP-BF609
最高1GHz的Blackfin双核处理器,硬件支持高清视频
ADSP-BF701
低功耗 200MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带128KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF703
低功耗400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带256KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF705
低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带512KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF706
低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1MB L2 SRAM
ADSP-BF707
低功耗400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1 MB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-SC573
双核SHARC+(带768KB L1)、ARM Cortex-A5、1MB共用的L2、DDR、千兆以太网、USB、SDIO、400-cspBGA
ADSP-SC582
单核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、DDR、以太网、USB、349-cspBGA
ADSP-SC587
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、529-cspBGA
ADSP-SC589
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、PCIe、529-cspBGA
ADuCM3029
集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU
ADuCM4050
集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M4F MCU
ADSP-21561
高达1 GHz SHARC+ DSP,集成1536 KB共享L2 SRAM
ADSP-21560
800 MHz SHARC+ DSP,集成1024 KB共享L2 SRAM
ADSP-21564
高达1 GHz SHARC+ DSP,集成2048 KB共享L2 SRAM
ADSP-21835
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-SC834
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP,集成 Arm® Cortex®-M33
ADSP-SC835
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP ,集成 Arm® Cortex®-M33
ADSP-21568
1 GHz SHARC+ DSP,集成2048 KB共享L2 SRAM
ADSP-21834
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-21836
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-21837
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-21846
Up to 1.2 GHz SHARC®-FX DSP
ADSP-SC846
Up to 1.2 GHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Dual-Arm® Cortex®-A55
ADSP-21844
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP
ADSP-SC844
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Dual-Arm® Cortex®-A55
ADUCM360
集成ARM CORTEX M3和双通道Σ-Δ型ADC的低功耗精密模拟微控制器
ADUCM361
集成ARM CORTEX M3和单通道Σ-Δ型ADC的低功耗精密模拟微控制器
ADuCM362
集成双通道Σ-Δ型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器
ADuCM363
集成单通道Σ-Δ型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器
应用
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS
FreeRTOS是一个免费、可扩展的实时操作系统,由Real Time Engineers Ltd.提供。本产品在FreeRTOS产品中增加了对ADI公司ADSP-BF7xx、ADSP-215xx和ADSP-SC5xx(ARM Cortex-A5和SHARC+内核)处理器系列的支持。
FreeRTOS低内存操作系统专为嵌入式系统而开发。它支持许多常见的操作系统概念,如定时器、事件、互斥体、令牌任务和令牌;可对这些概念进行动态或静态创建。内置可配置为先占式或合作式的调度程序,集成了可选时间分片功能。
FreeRTOS免版税,且带有非GPL许可。
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS由CrossCore Embedded Studio开发环境提供支持。
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS提供附加的FreeRTOS内容,以支持ADSP-BF7xx、ADSP-215xx和ADSP-SC5xx(ARM Cortex-A5和SHARC+内核)处理器系列。适用于ADI公司处理器的FreeRTOS安装在FreeRTOS产品之上,为支持的系列提供开箱即用型评估板演示示例。
HCC Embedded的FAT文件系统
HCC Embedded的FAT可与任何类型的扇区媒介接口。通常,这可能是SD/MMC卡、紧凑型闪卡或USB随身存储器,但可以是排列为多个逻辑扇区的任何设备。
有关更多详情,请访问HCC Embedded FAT页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。
HCC Embedded的TCP/IP堆栈
创新设计方法会使TCP/IP堆栈具有极高速数据传输速率,且对系统资源的要求极低。测试表明,在典型的应用场景中,数据包处理比类似嵌入式堆栈快四倍,同时使用约14 KB的ROM。
根据应用需求,RAM要求变化很大,但通常低至12kB。通过最低配置UDP应用,可以使用小于5kB的ROM和几百字节的RAM(加上网络缓冲器)。
有关更多详情,请访问HCC Embedded网络页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。
HCC Embedded USB设备和主机堆栈
USB主机堆栈可扩展。它包括许多主机类驱动程序,使嵌入式主机能够控制各种USB设备,包括随身存储器、打印机、音频设备、操纵杆、虚拟串行端口和网络接口。它支持EHCI、OHCI和非标准USB主机控制器。
USB设备堆栈允许开发人员将USB设备功能集成到嵌入式设备中。它包括许多可能提供设备功能的设备类驱动程序,包括用作随身存储器、虚拟串行端口、操纵杆、音频系统或网卡。
HCC Embedded还提供完整的软件OTG堆栈,该堆栈支持SRP和HNP协议,在两个互连设备之间进行协商,以决定其中哪个设备作为主机运行。
有关更多详情,请访问HCC Embedded USB概述页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。
评估套件
ADSP21835W-EV-SOM
The ADSP21835W-EV-SOM enables evaluation and rapid prototyping of designs featuring the ADSP-2183x Family (ADSP-21834/ADSP-21835) of SHARC-FX audio processors. It provides an easy-to-use plug-n-play reference design with expansion capabilities to interface to custom hardware ahead of the release of the processor itself. When the ADSP21835-EV-SOM board is plugged into the EV-SOMCRR-EZKIT or EV-SOMCRR-EZLITE carrier board, the resulting EZ-KIT® evaluation system can be used for fast and easy evaluation of the processor core and system peripherals/interfaces.
The ADSP21835-EV-SOM enables rapid prototyping for a wide range of applications, including immersive 3D sound and personal audio zones (PAZ), automotive active and road noise cancellation (ANC/RNC), voice-based user-interfaces and in-car communications (ICC), engine sound synthesis (ESS) and electric vehicle warning sound systems (EVWSS/AVAS). Additional applications include professional audio and soundbars / home AVRs (with 3D Object and Multi-Channel Audio) and enhanced conferencing systems. ADI offers several software modules (e.g., AEC/NR, microphone beamforming, pitch shifting, harmonic generators, wave players, etc.), as well as complete software solutions that can be licensed, where users can develop/evaluate their audio and voice processing applications. ADI also offers 3rd party surround sound solutions that can be licensed on ADI’s SHARC processor families. Please visit ADI’s Software Solutions page for more information.
The ADSP21835-EV-SOM module utilizes the CrossCore® Embedded Studio (CCES) development tools to enable developers to achieve faster time to market. The development environment aids advanced application code development and debug, such as:
- Create, compile, assemble, and link application programs written in C++, C, and assembly
- Load, run, step, halt, and set breakpoints in application programs
- Read and write data and program memory
- Read and write core and peripheral registers
相关产品
ADSP-21834
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-21835
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP
应用
汽车解决方案
- 后座娱乐和仪表显示解决方案
- 语音和声学信号处理决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
ADSPSC835W-EV-SOM
The ADSPSC835W-EV-SOM enables evaluation and rapid prototyping of designs featuring the ADSP-SC83x/2183x Family (ADSP-SC834/ADSP-SC835/ADSP-21836/ADSP-21837) of SHARC-FX audio processors. It provides an easy-to-use plug-n-play reference design with expansion capabilities to interface to custom hardware ahead of the release of the processor itself. When the ADSP21835-EV-SOM board is plugged into the EV-SOMCRR-EZKIT or EV-SOMCRR-EZLITE carrier board, the resulting EZ-KIT® evaluation system can be used for fast and easy evaluation of the processor core and system peripherals/interfaces.
The ADSP21835-EV-SOM enables rapid prototyping for a wide range of applications, including immersive 3D sound and personal audio zones (PAZ), automotive active and road noise cancellation (ANC/RNC), voice-based user-interfaces and in-car communications (ICC), engine sound synthesis (ESS) and electric vehicle warning sound systems (EVWSS/AVAS). Additional applications include professional audio and soundbars / home AVRs (with 3D Object and Multi-Channel Audio) and enhanced conferencing systems. ADI offers several software modules (e.g., AEC/NR, microphone beamforming, pitch shifting, harmonic generators, wave players, etc.), as well as complete software solutions that can be licensed, where users can develop/evaluate their audio and voice processing applications. ADI also offers 3rd party surround sound solutions that can be licensed on ADI’s SHARC processor families. Please visit ADI’s Software Solutions page for more information.
The ADSP21835-EV-SOM module utilizes the CrossCore® Embedded Studio (CCES) development tools to enable developers to achieve faster time to market. The development environment aids advanced application code development and debug, such as:
- Create, compile, assemble, and link application programs written in C++, C, and assembly
- Load, run, step, halt, and set breakpoints in application programs
- Read and write data and program memory
- Read and write core and peripheral registers
相关产品
ADSP-SC834
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP,集成 Arm® Cortex®-M33
ADSP-SC835
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP ,集成 Arm® Cortex®-M33
ADSP-21836
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-21837
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP
应用
汽车解决方案
- 后座娱乐和仪表显示解决方案
- 语音和声学信号处理决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
EV-SOMCRR-EZKIT
通过EV-SOMCRR-EZKIT载波板,用户可以对任何ADI系统化模块(SoM)板(例如,EV-21569-SOM)实现即插即用。它使用户可以评估ADI SHARC+音频处理器上最常见的外设和接口(例如音频、以太网、MLB、USB、CAN等)且集成了板载ICE仿真器,无需外部仿真器大大节省了附加成本。最后,EV-SOMCRR-EZKIT载波板还可以连接到外部A2B板以便轻松扩展客户系统应用。EV-SOMCRR-EZKIT载波板可以单独购买或作为EZ-KIT评估系统工具包(例如,EV-21569-EZKIT)的一部分
连接到支持的SOM板时,EV-SOMCRR-EZKIT载波板利用CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具,使开发人员可加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器