| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADP2441: 36 V,1 A, Synchronous, Step-Down DC-to-DC Regulator Data Sheet (Rev A, 11/2012) (pdf, 1433 kB) | 产品数据手册 | |
| ADP2441: 36 V、1 A同步降压DC-DC调节器 (Rev A, 11/2012) (pdf, 1895 kB) | 产品数据手册 | |
| UG-407: ADP2441 Evaluation Board (pdf, 1618 kB) | 用户指导 | |
| MS-2437: 降压调节器变身为智能LED驱动器 (pdf, 1141 kB) | 技术文章 | |
| ADI推出开关稳压器简化负载点设计 (18 七月 2012) | 新闻发布 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
|
ADIsimPower™ 稳压器设计工具
这款专家级设计工具只需一分钟左右的时间就能产生定制的DC/DC转换器设计。用户提供5个输入,并选择优化目标:效率、PCB空间、成本或器件数量。输出为完整的原理图、材料清单(BOM)、效率图和性能摘要。这款工具为每个设计提供一份PDF概述文档和一个空白PCB,以帮助用户快速完成原型制作,验证设计目标。 |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。