製品概要

機能と利点

  • Eclipseベースの統合開発環境(IDE)
  • 優れたマルチコア開発およびデバッグ・サポート
  • コンパイラ、アセンブラ、リンカ、ローダを含む卓越したコード作成ツール
  • 成熟したアルゴリズム・ライブラリ
  • 向上したシステム・サービスおよびデバイス・ドライバ
  • RTOS、TCP/IPスタック、USBスタック、ファイル・システムなどのソフトウェア・アドインのファミリとの統合が容易
  • マルチコア・プロセッシング・ボードや、オーディオ・ビデオのキャプチャ、プロセッシング、表示などをサポートするエクステンダー・カードを含む、様々な開発ハードウェアと互換
  • ADSP-BF535およびADSP-210xxを除き、すべてのBlackfinおよびSHARCプロセッサ・ファミリをサポート
  • Arm Cortex-MマイクロコントローラのADuCM302xおよびADuCM4x50ファミリをサポート

製品概要

CrossCore Embedded Studioは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。このEclipse™ベースのIDEは、アナログ・デバイセズの成熟した最新世代のコード作成ツールを採用しており、C/C++およびアセンブリ言語の編集、コード作成、デバッグを円滑にわかりやすくサポートします。

また、CrossCore Embedded Studioは、Blackfin開発者およびSHARC開発者に対し、ドライバ、サービス、アルゴリズム・ソフトウェア・モジュールについて高度に統合されたアドイン・サポートを提供します。そこには、オンチップおよびオフチップのペリフェラル、イーサネットおよびUSB用スタック、一般的なリアル・タイムのオペレーティング・システムやファイル・システムなどへのドライバ・サポートが含まれています。これによって、統合度の高いマルチコアの開発およびデバッグ・サポートを含む、使いやすい開発フレームワークがもたらされます。

CrossCore®サポート・コミュニティにアクセス

CROSSCORE®ツールのサポート:
電話:1-800-ANALOGD(262-5643)
サポートに連絡

ダウンロードおよび関連ソフトウェア

ミドルウェア

Operating Systems and Middleware

Analog Devices, in collaboration with several Alliance partners, provides the following operating system and middleware offerings to enable a user-friendly programming environment for applications developed using the Blackfin® and SHARC® processor families. These real-time kernels and services software seamlessly integrate with CrossCore® Embedded Studio.

ソフトウェア開発ツール

SigmaStudio®+

車載オーディオ、コネクティビティ、アルゴリズム/IPアプリケーション向けのシステム・レベル・ソリューション

ライセンス

CCESのライセンス・タイプ/定義:ノード・ロック・ライセンスにより、CCESソフトウェアは、コンピュータのMACアドレスを使用して1つのPCにロックされます。各ノード・ロック・ライセンスは、1人のユーザに関連付けられますが、最大4台のコンピュータにロードできます。Node-1ライセンスは、1人分のユーザ・ライセンス、Node-5ライセンスは5人分のユーザ・ライセンスで、各ユーザはこのソフトウェアを最大4台のコンピュータで使用できます。 企業ドメインライセンス(CORP)は、指定された企業ネットワーク(ad.analog.com、spd.analog.comなど)上の任意のコンピュータにCCESソフトウェアをロックします。10人、20人および無制限のユーザ・バージョンがあります。(CORP-10、CORP-20、CORP-UNL)お客様は、CCESを使用して同時に開発を行うユーザ数に応じたライセンス・タイプを購入する必要があります。指定の企業ネットワークに接続している限り、企業ライセンスでインストールできるコンピュータ数には制限はありません。

EZ-Kitライセンスは該当のEZ-Kitに同梱されます。同梱されているEZ-Kitおよびエミュレータでのみ有効である点を除き、ノード・ロック・ライセンスと全く同様です。シミュレータ対象のサポートはありません。以下のデバイスの評価用ボード/バンドルにはEZ-KITのライセンスが含まれています:ADSP-SC598、ADSP-21593、ADSP-SC594、ADSP-21569、ADSP-BF706、ADSP-BF707、ADSP-SC573、ADSP-SC584、ADSP-SC589、ADuCM3029。

メンテナンス・ポリシー:CrossCore Embedded Studioのライセンスには、一年間の更新、アップグレード、ライフタイム・サポートが含まれています。オプションの年間メンテナンスでは、メンテナンス期間中にリリースされた更新プログラムとアップグレードが利用できます。メンテナンス期間後にリリースされた更新プログラムについては、メンテナンスを更新するまで利用できません。メンテナンスを更新することで、それまでのすべての更新プログラムが直ちに利用できます。年間メンテナンスは、各ライセンス・オプションの表示価格の20%です。詳細については、お問合せをご利用ください。メンテナンス・リクエストを処理するためには、オリジナル・ライセンスの購入証明が必要となります。

システム条件

  • Windows 11 ProまたはEnterprise(64ビット)
  • Windows 10 ProまたはEnterprise(32ビットおよび64ビット)
  • Ubuntu 22.04(32ビット互換性ライブラリがインストールされていること)
  • Ubuntu 20.04(32ビット互換性ライブラリがインストールされていること)
  • 2GHzシングル・コア・プロセッサ(3.3GHzデュアル・コア以上を推奨)
  • 4GBのRAM(8GB以上を推奨)
  • 3GBの空きディスク容量
  • 利用可能なUSBポート

関連するハードウェア (47)

ドーター・ボード

EZ-Kits

29 EZ-Kits すべて表示

開発 プラットフォーム

Extender Boards

8 Extender Boards すべて表示

Emulator Hardware

BLIP プラットフォーム

ディスカッション