製品概要
機能と利点
- 拡張ボードは SHARC オーディオ・モジュールに直接接続
- 1/4“ ステレオ・ジャック
- MIDI 5-ピン DIN IN/OUT/THROUGH
- 4 つのプログラマブルな外付けルーティング可能プッシュボタン
- SHARC オーディオ・モジュールのハウス・キーピング ADC に接続された 3 つの POT
- 外部 LED、追加の POT、プッシュボタン、MIDI に接続できる拡張ヘッダ・エリア
- ローカルの 5V リニア電圧レギュレータによる大規模スルーホール・プロトタイピング・エリア
製品概要
オーディオ・プロジェクト・フィンは、SHARC® オーディオ・モジュール用のコントロール・サーフェスにさらなる接続性と信号のアクセス性を提供する拡張ボードです。SHARC オーディオ・モジュール用のコントロール・サーフェスを直接作成するために使用でき、さらに SHARC オーディオ・モジュール用の独自の I/O およびコントロール・インターフェースの開発にも使用できます。
オーディオ・プロジェクト・フィンは、メインの SHARC オーディオ・モジュールの底部にある拡張コネクタに差し込み、メインボード上の SHARC に接続する、¼”バランスの取れたI/O、MIDI、ボタン、LEDそしてロータリーノブを追加します。オーディオ・プロジェクト・フィンには、MIDI ポート、スイッチ、さらに 4 つの POT と LED にアクセスするための、ローカル電源とヘッダ接続を備えた広いブレッドボード領域もあります。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
ADZS-AUDIOPROJECT ボード推奨システム動作環境
オーディオ・プロジェクト・フィンは、SHARC オーディオ・モジュールが必要です。
関連資料
-
Audio Project Fin User Guide2018/09/11WIKI