SigmaStudio Graphical Interface

製品概要

機能と利点

  • わかりやすいグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)に統合された広範な信号処理アルゴリズムを提供
  • DSPコーディングの経験のない、または浅い技術者でも、質の高いデジタル信号処理ソリューションを設計に付加することが可能
  • 品質や性能を損なうことなく開発時間を短縮できるため開発コストが低減
  • ユーザ・インターフェースおよび組み込みソフトウェア・スタックを利用して、オーディオ・ネットワーク設計者はA2B®ネットワークをグラフィカルに設計し、それを組み込みプラットフォームに展開可能
  • DSPプロセッサとA2Bトランシーバを1つのソリューションにシームレスに統合
  • 独自コード/カスタム・アルゴリズム設計に対応し、グラフィカルな制御によりSigmaStudio+プラグイン・ライブラリに変換可能。
  • アルゴリズム/IP調整のためのわかりやすいUI

製品概要

SigmaStudio®+は、オーディオ・プロセッサ、A2B®トランシーバ、アルゴリズム/IP向けにソフトウェアのプログラミング、設定、調整を行うための統合型システム・レベル・ソリューションです。SigmaStudio+には次のような利点があります。:

わかりやすいシステム設計

SigmaStudio+アーキテクチャは、複数のプラットフォーム、ネットワーク・トランシーバ、コネクティング・デバイスで構成されるシステムに対応できるよう強化されています。このアーキテクチャはシステム的なアプローチを可能とするため、プロセッサ、A2Bトランシーバ、コーデックを1つの回路図にシームレスにまとめることができます。

UIプログラミングによる展開サイクルの高速化

SigmaStudio+は、DSPのプログラミング経験のない技術者でも容易に設計を行うことができますが、それでいながら、経験のあるDSP技術者の要求を満たす性能も維持しています。更に、この製品は、評価用ボードと製品設計の両方につながりがあるため、回路内でのリアルタイム制御を可能にします。

ドラッグ・アンド・ドロップ、接続、ダウンロードなどの機能により、複雑なオーディオ・シグナル・チェーンを直観的に、リアルタイムで、かつ最小限の労力で実現できます。カスタマIP保護機能とのインターフェースのチューニングをシームレスにサポートするため、コンセプトから最終製品リリースまでの開発時間を短縮できます。

SigmaStudio+は、グラフィカルなDSPシグナル・フロー開発の他、コントロール・レジスタの直観的な設定、フィルタ係数の表の計算、フィルタの振幅応答や位相応答の可視化、Cヘッダ・ファイルの作成、ターゲット・プラットフォーム上でSigmaStudio+からシステム実装へ容易に移行するための一連の制御のシーケンス化など、多くの機能を備えています。

効果的なオーディオ・プロセッシング・アルゴリズム・ライブラリ

SigmaStudio+には、アルゴリズムの幅広いライブラリがあり、基本的な低レベルDSP機能と制御ブロックに加え、フィルタリング、ミキシング、ダイナミック・プロセッシングなどのオーディオ・プロセッシングが実行できます。オーディオ・プロセッシング・ブロックは1つの回路図にまとめて配線でき、コンパイラが設定パラメータおよびチューニング・パラメータ用に、DSP対応コードと制御面を生成します。

広範なオーディオ・アプリケーションの要求を満たすよう最適化されたライブラリ・モジュールは、精度、チャンネル、ステージ、スルー・タイプに合わせて設定でき、OEMに差別化製品の設計と開発ができる柔軟性を提供します。

カスタム・アルゴリズムの設計をサポート(Algorithm Designer)

SigmaStudio+は、アップグレードされたAlgorithm Designerを利用しています。それにより、カスタム・モジュールの開発とIPの統合を行い、独自の設計を損なうことなく製品の差別化ができます。

設計とデバッグのための高度な機能

強化されたデバッグ機能、わかりやすいエラー・メッセージ、統合されたヘルプ内容、回路図を再読み込みすることなくターゲットに再接続する機能、ロード・バランシングのための正確なMIPSおよびメモリ・プロファイル情報といった特長が、短時間での製品開発を支援します。更に、オートメーションおよびテスト用に、Apache Thrift Scriptingをサポートしています。

ダウンロードおよび関連ソフトウェア

ソフトウェア開発ツール

SigmaStudio®

アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール

CrossCore® Embedded Studio

CCESは、アナログ・デバイセズのSHARC®-FX、SHARC®、Blackfin®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、高品質の統合開発環境(IDE)です。

システム条件

  • Windows 7/Windows 10(64ビット)
  • Microsoft .NET Framework 4.7
  • 256MBのRAM(1GBを推奨)
  • 256MBのハード・ディスク空き容量
  • USB 2.0データ・ポート(評価用ハードウェアを使用する場合のみ必要)

関連するハードウェア (4)