ADUCM360

新規設計に推奨

高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、デュアルΣΔ ADC、ARM Cortex M3

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • アナログ入力/出力
    • デュアル、24ビットADC
    • 6差動又は12シングルエンドの入力チャンネル
    • 各ADCにプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)(1- 128)
    • 両ADCへの入力チャンネルを選択できる柔軟な入力マルチプレクサ
    • 外部レファランスを接続のためのバッファ
    • プログラマブル・センサー励起電流源
    • 高精度電圧リファレンスを内蔵
    • 12ビット電圧出力DACを1個内蔵
    • 4 mA ~ 20 mAループ回路用NPNモード
  • マイクロコントローラ
    • ARM Cortex™-M3 32ビットプロセッサ
    • シリアル・ワイヤでのダウンロードとデバッグ
    • ウェイクアップ・タイマ用の内蔵時計用クリスタル
    • 8通りのプログラマブル・デバイダを備えた16MHz発振器
  • メモリ
    • 128バイトのフラッシュ/EEメモリ、8kバイトのSRAM
    • シリアル・ワイヤとUARTを介したインサーキット・デバッグ/ダウンロード
  • 電源
    • 3.0V 電池で直接駆動
  • 電力消費
    • MCUアクティブ・モード: コア消費:290μA/MHz
    • アクティブ・モード: 1.0mA(すべてのペリフェラルはアクティブ)、コアは500KHzで動作
    • 電源範囲: 1.8V ~ 3.6V(max)
    • パワー・ダウン・モード:4μA(ウェイクアップ・タイマ・アクティブ)
  • 内蔵ペリフェラル(周辺装置)
    • UART、I2C、2×SPIシリアルI/O
    • 16ビットPWMコントローラ
    • 19ピン、マルチファンクションGPIOポート
    • 詳細については、データシートを参照してください
  • パッケージと温度
    • 48ピン、7mm×7mm LFCSP
    • 仕様:-40℃~125℃動作で規定
  • 開発ツール
    • 低価格クイック・スタート開発システム
    • 3rdパーティがコンパイラとエミュレータ・ツールをサポート
  • 診断を改善するための複数のファンクション安全機能
ADUCM360
高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、デュアルΣΔ ADC、ARM Cortex M3
ADuCM360 Functional Block Diagram ADuCM360-361-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 7

技術記事 7

インフォメーション 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADC/DACコンボ・コンバータ 2
AD5700 製造中 低消費電力HARTモデム
AD5700-1 製造中 高精度発振器内蔵の低消費電力HARTモデム
D/Aコンバータ(DAC) 3
AD5421 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、シリアル入力、4mA~20mA出力、ループ給電
AD5412 製造中 D/Aコンバータ、12ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能
AD5422 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能
インターフェース・トランシーバ 3
ADM3202 製造中 RS-232/V.28インターフェース・デバイス、高速、2チャンネル
ADUM3160 製造中 USBデジタル・アイソレータ、フル/ロー・スピード
ADUM4160 製造中

USBアイソレータ、フル / ロー・スピード

リニア・レギュレータ 1
ADP1720 製造中 リニア・レギュレータ、50mA、高電圧、マイクロパワー
温度センサー 1
ADT7410 製造中 ±0.5℃精度の16ビット・デジタルI2C温度センサー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 3

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADUCM360

ADUCM360/361 DEVELOPMENT SYSTEM

製品詳細

The ADuCM360/ADuCM361 is a low power fully integrated, 24-bit data acquisition system incorporating dual, high performance multi-channel sigma-delta (Σ-Δ) ADCs, ARM Cortex M3® MCU, and Flash/EE memory on a single chip.

ADI provides low cost development platforms for the Cortex M3 based ADuCxxx microcontrollers.

EVAL-ADuCM360QSPZ evaluation kit can be used to fully evaluate the ADuCM361. The ADuCM360/361 are pin compatible and are identical except the ADC0 is not available on ADuCM361.

The hardware is designed for simplicity, flexibility and ease of use. This facilitates performance evaluation of the device with the minimum external components. The supplied ADI J-link OB emulator connects to the miniboard, providing supply, UART communication and debug capability.

The QuickStart Plus Kit for the ADuCM360/361 Precision Analog Microcontrollers features true non-intrusive Serial Wire emulation and an assembly & C-source debugging environment. This provides a comprehensive hardware development environment.


QuickStart Plus Kit Contents:

Hardware Contents

  • Evaluation Board
  • USB Cable
  • ADI J-Link OB emulator
Software Contents

  • Keil MDKARMevaluation version integrated software development tool
  • IAR EWARM evaluation version integrated software development tool
  • CM3WSD Serial DownloaderExample Code
  • Function Libraries
  • Get Started User Guide
  • Datasheets, Application Notes, Etc.

Note that the J-Link Lite and interface boards previously included in this development system are being replaced by a new ADI J-Link OB emulator with similar functionalities.

資料

ソフトウェア

eval board
EVAL-ADICUP360

Arduino(アルドゥイーノ)フォーム・ファクタ互換のARM Cortex-M3開発支援プラットフォーム

機能と利点

  • ArduinoとPMODフォームファクターに対応
  • 低消費電力のARM Cortex M3
  • オープンソースIDEツール
  • 外部デバッガー/エミュレーター・ツールが不要

製品詳細

EVAL-ADICUP360は、ArduinoとPMODに対応したフォームファクター開発支援用ボードです。このボードは、オープンソースのEclipseをベースとするインタラクティブな開発環境(IDE)であり、無料でダウンロード可能な、CrossCore Embedded Studioを用いています。プラットフォームには多数のハードウェアやソフトウェアのプロジェクト例が入っており、利用できるすべてのエコシステムを使って、システムやソリューションの試作/開発が容易にできます。


EVAL-ADICUP360は、オンボードのメインデバイスとしてADuCM360 Arm Cortex-M3を用いています。チップにはデュアル24ビット・シグマ・デルタ・コンバータが集積されており、デジタル、アナログ両方のアプリケーションで非常に柔軟に利用できます。

EVAL-ADUCM360
ADUCM360/361 DEVELOPMENT SYSTEM
EVAL-ADICUP360
Arduino(アルドゥイーノ)フォーム・ファクタ互換のARM Cortex-M3開発支援プラットフォーム
ADICUP360ANGLE-web ADICUP360BOTTOM-web ADICUP360TOP-web

リファレンス・デザイン

Thermocouple Measurement System
CN0394 Circuits from the Lab®

Arduino 互換アナログ・インターフェースを備えた 柔軟かつ省電力の 4 チャンネル熱電対システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 柔軟な 4 チャンネル熱電対システム
  • 冷接点補償機能
  • ADICUP360 への Arduino 互換インターフェース
CN0267 Circuits from the Lab®

HART インターフェースを備えたフル機能の4 MA~20 MA ループ電源フィールド計測器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。      

機能と利点

  • Complete 4mA to 20mA loop powered field instrument
  • HART compliant interface
  • Registered by HART Communication Foundation (HFC)
  • Low power, small footprint
CN0221 Circuits from the Lab®

高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuCM360 と外付け熱電対を使用した USB ベースの温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Complete thermocouple signal conditioning
  • Precision Cortex M3 analog microcontroller with 24-bit sigma-delta ADC
  • USB Interface
CN0300 Circuits from the Lab®

ARM Cortex-M3を使用した12-Bit、4-20mA、ループ駆動熱電対測定システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  

機能と利点


  • ループ駆動40-20mA出力、Tタイプ熱電対計測システム
  • -200 ℃ ~ +400 ℃の温度範囲 (typ)
  • Cortexプロセッシング・コアを使用したシングルチップ・ソリューション
  • 冷接点補償
CN0319 Circuits from the Lab®

ARM Cortex-M3 を使用したループ駆動の 14 ビット、4-20mA、熱電対温度計測システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4-20mA thermocouple temperature monitor
  • Cold junction compensation
  • Loop powered
Figure 1. High Performance Conductivity Measurement System
CN0359 Circuits from the Lab®

Fully Automatic High Performance Conductivity Measurement System

機能と利点

  • Conductivity Range of 0.1 μS to 10 S
  • Automatic Measurement Ranging
  • 2- or 4-wire Conductivity Probe Compatible
  • External Temperature Compensation
  • Standalone Operation and Control
CN0394
Arduino 互換アナログ・インターフェースを備えた 柔軟かつ省電力の 4 チャンネル熱電対システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Thermocouple Measurement System
EVAL-CN0394-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0394-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0394-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
CN0338
NDIR Thermopile-Based Gas Sensing Circuit
NDIR Gas Sensing Circuit
CN0338 Evaluation Board
CN0338 Evaluation Board - Bottom View
CN0338 Evaluation Board - Top View
CN0267
HART インターフェースを備えたフル機能の4 MA~20 MA ループ電源フィールド計測器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。      
CN0221
高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuCM360 と外付け熱電対を使用した USB ベースの温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0300
ARM Cortex-M3を使用した12-Bit、4-20mA、ループ駆動熱電対測定システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  
CN0319
ARM Cortex-M3 を使用したループ駆動の 14 ビット、4-20mA、熱電対温度計測システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0359
Fully Automatic High Performance Conductivity Measurement System
Figure 1. High Performance Conductivity Measurement System
CN0359 - Top View
CN0359 - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品