ミックスド・シグナル・フロント・エンド
ミックスド・シグナル・フロント・エンド
アナログ・デバイセズのミックスド・シグナル・フロント・エンド(MxFE®)製品は、RFアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)、RFデジタル・アナログ・コンバータ(DAC)、オン・チップ・デジタル信号処理、マルチチップ同期用クロック/PLLをスマートに集積しています。これにより、ディスクリートのデータ・コンバータや従来のRFフロント・エンド部品を排除し、サイズ、重量、消費電力
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADSP-SC846
発売前
Up to 1.2 GHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Dual-Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC835
新規設計に推奨
Up to 1 GHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Arm® Cortex®-M33
ADSP-SC834
新規設計に推奨
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Arm® Cortex®-M33
ADSP-21834
新規設計に推奨
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP
ADSP-SC598
新規設計に推奨
Arm® Cortex®-A55を統合した最大1GHzのデュアルSHARC+ DSP
ADSP-SC596
新規設計に推奨
Arm® Cortex®-A55を統合した1GHzのSHARC+ DSP
ADSP-SC594
新規設計に推奨
最大1GHzのデュアルSHARC+® DSP(Arm® Cortex®-A5を内蔵)
ADSP-SC592
新規設計に推奨
1GHz SHARC+® DSP(Arm® Cortex®-A5を内蔵)
ADSP-21594
新規設計に推奨
Up to 1 GHz Dual-SHARC+® DSP with 2x 640KB L1, 2048KB Shared L2 SRAM
ADSP-21593
新規設計に推奨
最大1GHzのデュアルSHARC+® DSP、2 x 640KB L1、2048KB共有L2 SRAM搭載、400ボールFCBGA
関連ツール
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}