クロックIC & タイマー
アナログ・デバイセズのクロックICとタイマーは、新しいアーキテクチャ、開発/製造コストの削減、設計期間の短縮を可能にします。同製品は、クロックのクリーンアップ、同期、生成、遅延、分配のための低ジッタと位相ノイズを特長としています。同様に、アナログ・デバイセズのクロックに関する専門知識は、有線ネットワーク・クロックICのポートフォリオに反映されています。有線ネットワーク・クロックICは
Viewing:
サブカテゴリ
クロック
アナログ・デバイセズは、さまざまなアプリケーション向けに超低ジッタのクロック生成、分配、同期製品を提供しています。アナログ・デバイセズのクロック製品は、高性能アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)、
クロック&データ再生/リタイミング
アナログ・デバイセズは、メトロ、ロングホール、DWDM、FSOアプリケーションなどの各種装置の設計のために、ディスクリート・レート、マルチレート、連続調整のクロック&データ再生ICを提供しています。当
パルス & PWMジェネレータ
アナログ・デバイセズの設定可能なパルス幅変調器(PWM)およびパルス・ジェネレータは、単一の入力電圧で出力のデューティ・サイクルを容易に制御する機能を提供します。これらの小型低消費電力デバイスは、0%
ファンアウト・バッファ
ファンアウト・バッファは、入力信号の複数のコピーをその出力で作成し、複数の負荷に分配することができます。アナログ・デバイセズは、高速立上り/立下り時間、低ジッタ、調整可能な出力電圧、複数のインターフェ
リアルタイム・クロック & タイマー
リアルタイム・クロック(RTC)ICは、電子回路で実世界を基準にして時間を追跡管理するために使用されます。高精度な時間の維持は、とりわけシステムに多大な負荷がかかっている時や、メイン・デバイスの電源が
発振器
アナログ・デバイセズは、優れた位相ノイズ性能、広帯域オプション、複数の出力選択肢を備えた電圧制御発振器(VCO)から、ピン設定、抵抗接続、シリアル・インターフェース(SPIまたはI2C)を介して周波数
関連ツール
ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。
ADIsimDDSは、数学の方程式を用いて、選択したデバイスの全体的な性能をモデル化し、表示します。ADIsimDDSは、リファレンス・クロック周波数と求められる出力周波数が与えられた場合に、必要なFTWを計算します。このツールは総合的なスペクトル性能全体の推定値もモデル化できるため、外付け再構成フィルタの効果を確認できます。
アナログ設計ツール:ADIsimCLK™
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}