製品

アナログ・デバイセズは幅広い製品ポートフォリオを提供します。

下の製品カテゴリを選択するか、新製品情報をご覧ください。

アンプ

アナログ・デバイセズのアンプは、回路設計と製造プロセスの革新を組み合わせることによって高い性能を提供し、シグナル・コンディショニング設計を簡略化します。

関連資料

関連資料

A/Dコンバータ (ADC)

アナログ・デバイセズは、業界最大のA/Dコンバータのポートフォリオを提供しています。これらのコンバータは、製品の性能、消費電力、およびコストに配慮した信頼性の高い変換性能を実現します。

オーディオ製品

アナログ・デバイセズのAdvantiv®ポートフォリオは、最先端のテレビを実現するコスト効果の高いアナログ、デジタル、およびミックスド・シグナル・ソリューションを提供します。

クロック&タイミング

新たなアーキテクチャの実現を可能にするアナログ・デバイセズのクロックICとタイミング・ソリューションは、ジッタと位相ノイズが低いことが特長で、クロックのクリーンアップ、同期、生成、遅延、分配などに使用できます。

D/Aコンバータ(DAC)

アナログ・デバイセズには、業界最大の8ビットから24ビットまでのD/Aコンバータのポートフォリオがあり、当社のDACには性能と価値の提供において並ぶものはありません。

高速ロジックおよびデータ・パス管理

アナログ・デバイセズのデータ・パス管理ポートフォリオは、最新の高データ・レート・システムの厳しい要求を満たす、データ・パス・シグナル・コンディショナ、デジタル・クロスポイント・スイッチ、レベル変換器、SERDES マルチプレクサとセレクタ・マルチプレクサ、トラック & ホールド・アンプを提供します。

関連資料

関連資料

光通信 & センシング

アナログ・デバイセズの光学ポートフォリオは、電流ミラー、トランスリニア・ログアンプ、レーザ・ダイオード・ドライバIC、光学センサーなどの幅広い技術に対応します。

電源製品(パワー・マネージメント)

関連資料

プロセッサおよびマイクロコントローラ

アナログ・デバイセズDSP、ミックスド・シグナル制御プロセッサ、組み込みプロセッサ、アナログ・マイクロコントローラは、幅広い汎用ニーズやアプリケーション固有ニーズをサポートしています。

関連資料

関連資料

センサーとMEMS

アナログ・デバイセズの高性能MEMSとセンサーのポートフォリオは、さまざまな個別コンポーネントとプラグイン対応ソリューションで構成されており、複雑なアプリケーションのニーズにも高い信頼性と効率で対応することが可能です。

関連資料

スイッチ&マルチプレクサ

関連資料