メモリIC

アナログ・デバイセズのメモリ製品は、1-Wire®インターフェース、NFC、またはスタティックRAMと不揮発性RAMコントローラを特長とする特殊メモリで構成されています。アナログ・デバイセズの1-Wireメモリ・デバイスは、メモリ、ミックスド・シグナル、およびセキュア認証機能の組み合わせを、単一接点のシリアル・インターフェースを通じて提供します。アナログ・デバイセズのNVSRAMデバイスは
Viewing:

サブカテゴリ

iButton
iButton®デバイスは、世界的に固有な64ビットのデジタル・アドレスを持つ、小型で耐久性のあるパッケージのモジュールです。iButtonデバイスは、16mmのステンレ
iButtonアクセサリ
iButton®アクセサリは、デバイスとの物理的接続および電気的接続を確立するために使用されます。追跡対象の資産やアクセス管理用のキー・フォブにiButtonを取り付ける
メモリ & データ・ロガー
データ・ロガーおよびメモリ・デバイスは、特定の資産または場所の温度または温度と湿度を追跡します。アナログ・デバイセズが提供するほとんどのデータ・ロガーは、過酷な環境から保護するために、頑丈なiButt

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

関連ツール