パルス幅変調(PWM)& パルス・ジェネレータ

アナログ・デバイセズの設定可能なパルス幅変調器(PWM)およびパルス・ジェネレータは、単一の入力電圧で出力のデューティ・サイクルを容易に制御する機能を提供します。これらの小型低消費電力デバイスは、0%~100%のデューティ・サイクルと幅広い調整可能な出力周波数を提供し、調光、絶縁型の比例制御、効率的な負荷制御などのアプリケーションを簡素化する上で最適です。
Viewing:

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成