概览
优势和特点
- 16引脚TSSOP评估板
- 通过箝位轻松改用主器件
- 通过镀金引脚连接器添加无源元件
- 用于信号输入/输出的SMB连接器
- 板上提供额外的空间以便支持原型制作
产品详情
EVAL-16TSSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的16引脚TSSOP器件,这些产品可单独购买。EVAL-16TSSOPEBZ采用箝位将16引脚TSSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。16引脚TSSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K16),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。
相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。
技术与领域
相关产品
- ADG1208
- ADG1209
- ADG1211
- ADG1212
- ADG1213
- ADG1233
- ADG1236
- ADG1308
- ADG1309
- ADG1311
- ADG1312
- ADG1313
- ADG1408
- ADG1409
- ADG1411
- ADG1412
- ADG1413
- ADG1433
- ADG1436
- adg1608
- ADG1609
- ADG1611
- ADG1612
- ADG1613
- ADG1633
- ADG1636
- ADG408
- ADG409
- ADG411
- ADG412
- ADG413
- ADG451
- ADG452
- adg453
- ADG4613
- ADG508F
- ADG509F
- ADG5208
- ADG5209
- ADG5212
- ADG5213
- ADG5233
- ADG5408
- ADG5409
- ADG5412
- ADG5412BF
- ADG5412F
- ADG5413
- ADG5413BF
- ADG5413F
- ADG5433
- ADG5436
- ADG608
- ADG609
- ADG611
- ADG612
- ADG613
- ADG633
- ADG658
- ADG659
- ADG661
- ADG662
- ADG663
- ADG708
- ADG709
- ADG711
- ADG712
- ADG713
- ADG728
- ADG729
- ADG733
- ADG738
- ADG739
- ADG811
- ADG812
- ADG813
包装内含
- EVAL-16TSSOPEBZ 评估板