アプリケーション・ノート (2)
- AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法 (pdf, 447 kB)
-
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators
(pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems.
実用回路 (7)
- CN-0164: Low Power, Long Range, ISM Wireless Measuring Node (pdf, 172 kB)
- CN-0185: 絶縁型Σ-Δ 変調器、絶縁型DC/DC コンバータとアクティブ・フィルタを使用した、画期的なアナログto アナログ・アイソレータ (pdf, 518 kB)
- CN-0185: A Novel Analog-to-Analog Isolator Using an Isolated Sigma-Delta Modulator, Isolated DC-to-DC Converter, and Active Filter (pdf, 119 kB)
- CN-0187: 高速、低消費電力、3.3 V単電源の条件に最適なクレスト・ファクタ、ピーク、RMS RF電力の測定回路 (pdf, 651 kB)
- CN-0187: Crest Factor, Peak, and RMS RF Power Measurement Circuit Optimized for High Speed, Low Power, and Single 3.3 V Supply (pdf, 163 kB)
- CN-0190: 堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール (pdf, 1012 kB)
- CN-0190: Robust, Multivoltage, High Efficiency, 25 W Universal Power Supply Module with 6 V to 14 V Input (pdf, 357 kB)
技術関連記事 (2)
技術情報誌 Analog Dialogue (1)
データシート (2)
用語集 (1)
プレス・リリース (1)
- 高精度D/Aコンバータ「AD5790」(20ビット)と「AD5780」(18ビット)を発表 (06 Dec 2011)
ユーザー・ガイド (1)
-
UG-052: RedyKit for the ADP121 LDO
(pdf, 118 kB)
Order the RedyKit for easy product evaluation and prototyping. The RedyKit ships with 2 preset evaluation boards plus 3 each of the standard fixed output voltage options in the product family. This allows evaluation of any voltage option with one kit.