PoE(Power-over-Ethernet)インターフェース・コントローラ

アナログ・デバイセズの PoE(Power over Ethernet)製品には、IEEE PoE(13 W、802.3af)規格、IEEE PoE+(25.5 W、802.3at)規格、IEEE PoE++(71 W、802.3bt)規格、ADI LTPoE++(最大 90 W)規格の複数の電力レベルをサポートするさまざまな給電装置(PSE)コントローラと受電装置(PD
Viewing:

サブカテゴリ

PoE Powered Devices
アナログ・デバイセズの PD(受電デバイス)コントローラは、IEEE PoE(13W)規格、IEEE PoE+(25.5 W)規格、IEEE PoE++(71 W)規格、ADI LTPoE++(最大
PoE給電デバイス
アナログ・デバイセズの給電デバイス(PSE)コントローラは、PoE(Power over Ethernet)の複数の電力レベルをサポートします:IEEE PoE(13W、802.3af)、IEEE P

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

関連ツール

LTpowerCAD II

LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。

LTspice®

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。

LTspiceシミュレータ

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。