PoE Powered Devices
アナログ・デバイセズの PD(受電デバイス)コントローラは、IEEE PoE(13W)規格、IEEE PoE+(25.5 W)規格、IEEE PoE++(71 W)規格、ADI LTPoE++(最大 90 W)規格などの、イーサネットを介した複数のレベルの PoE(Power over Ethernet)をサポートします。 PD コントローラには、PSE(給電デバイス
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
LTC9105
新規設計に推奨
IEEE 802.3bt PD with Telemetry and Power Priority
LTC9111
新規設計に推奨
産業用SPoE PDコントローラ
MAX5996C
新規設計に推奨
パワー・テレメトリおよび電力/電流制限機能を備えたIEEE 802.3bt準拠の受電デバイス
LT4293
新規設計に推奨
LTPoE++/IEEE 802.3bt PDインターフェース・コントローラ
MAX5995B
新規設計に推奨
IEEE 802.3bt準拠、受電機器インタフェースコントローラ、91W高出力MOSFET内蔵
MAX5995C
発売前
IEEE 802.3bt準拠、受電機器インタフェースコントローラ、91W高出力MOSFET内蔵
MAX5995A
発売前
IEEE 802.3bt準拠、受電機器インタフェースコントローラ、91W高出力MOSFET内蔵
LT4294
製造中
IEEE 802.3bt PDインタフェース・コントローラ
LT4295
新規設計に推奨
フォワード/フライバック・コントローラを内蔵したIEEE 802.3bt PDインタフェース
LT4276
製造中
LTPoE++/PoE+/PoE PDフォワード/フライバック・コントローラ
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}